"wolfSSL" は、組み込みシステム環境で最少のサイズ、最高の処理速度、すぐれた機能とポータビリティを実現するC言語ベースのライブラリーです。セキュリティ専門ベンダーの暗号技術で業界標準の最新版のTLS1.3/DTLS1.2にいち早く対応。OpenSSL互換レイヤーを実現しながら、最小構成ではopenSSLの20分の1のサイズを実現。アプリケーションの移行も容易に実現。
シンプルなAPIと豊富な機能を両立させます。
製品詳細についてはwolfSSLのWEBページ:http://www.wolfssl.jp の製品ページをご参照ください。
本製品はルネサスRZ/Gクラウド開発環境にてビルド、wolfSSLのテストプログラムにより動作確認しています。
試用版としてダウンロードいただくソフトウェアは商用版とまったく同一のものです。
ダウンロード内容には、ビルドのためのソースファイル一式とMakefile、およびRZ/Gクイックスタートが含まれています。
ユーザ・マニュアルなどその他必要な各種ドキュメントは wolfSSL ドキュメント・ページ:http://www.wolfssl.jp/wolfsite/documents/ からダウンロードお願いします。
ダウンロードいただく評価版はGPLv2ライセンスに従って社内評価にご使用ください。
製品適用の際は、商用ライセンスの購入をお願いします。ライセンス条件その他、ご質問、お問い合わせはinfo@wolfssl.com (日本語:info@wolfssl.jp ) にお願いします。
wolfSSL本社は 10016 Edmonds Way, Suite C-300 Edmonda, WA 98020, U.S.Aにあります。
wolfSSL日本オフィスは〒108-6028 東京都港区港南2-15-1品川インターシティA棟28Fにあります。