RZ/Vシリーズは、高いAI推論性能と低消費電力を両立したルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)-AI」を内蔵したマイクロプロセッサ(MPU)です。4K/30fps対応の高性能なイメージシグナルプロセッサ(ISP)を搭載したRZ/V2Mと、3Dグラフィックスエンジンと汎用性の高い周辺機能により幅広い用途にお使い頂けるRZ/V2L、そしてDRP-AIに加えOpenCVアクセラレータを追加し様々な画像処理装置の付加価値向上を実現するRZ/V2MAの3つの製品群があります。

AI Accelerator:DRP-AI

ルネサス独自の「高い性能と低消費電力」、「進化に対応できる柔軟性」の両方を兼ね備えたAIアクセラレータ「DRP-AI」

OpenCV Accelerator

ルネサス独自の高いフレキシビリティが特長のDRP技術を生かしたOpenCVアクセラレータ

パートナーソリューション

RZ/Vシリーズをサポートするパートナ製品とサービスは、設計をスピードアップし、より早く市場に製品を投入することが出来ます。

Getting Started

AI SDKは、ルネサス製RZ/V2L-EVKを使って簡単に短期間でAIアプリケーションを開発できるソリューションです。また、無償で様々なAIアプリケーションも提供しています。
RZ/V2L AI Apps & AI SDK

Linuxのカスタマイズなど、OSイメージのビルドが必要な場合は以下のガイドをご参照ください:
RZ/V2L Getting Started
RZ/V2MA Getting Started

主な応用分野

  • IPカメラ
  • セキュリティカメラ
  • リテール
  • ロジスティックス
  • 画像検査
  • Vision AI ゲートウェイ

注目の製品

製品概要主要ドキュメント
RZ/V2HDRP-AI3アクセラレータと高性能リアルタイムプロセッサを搭載したクアッドコアビジョンAI MPUpdf_icon_for_table.png
RZ/V2Lルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP-AI」と1.2GHz Dualコア Arm® Cortex®-A55 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサpdf_icon_for_table.png
RZ/V2MAAIアクセラレータ「DRP-AI」に加え、AIに必要な画像処理も高速化するOpenCVアクセラレータを搭載し、組み込み機器におけるリアルタイムな物体認識を実現するビジョンAI向け汎用マイクロプロセッサpdf_icon_for_table.png

仕様概要

 RZ/V2LRZ/V2MARZ/V2MRZ/V2H
Main CPUArm® Cortex®-A55 (1.2GHz) Dual/SingleArm Cortex-A53 (1.0GHz) DualArm Cortex-A53 (1.0GHz) DualArm Cortex-A55 (1.8GHz) Quad
Sub CPUArm Cortex-M33 (200MHz) Single------Arm Cortex-R8 (800MHz) Dual
Arm Cortex-M33 (200MHz) Single
AI AcceleratorDRP-AIDRP-AIDRP-AIDRP-AI3
Image Processing Accelerator--- (*1)DRP---DRP
DRAM-I/FDDR3L-1333/DDR4-1600 16-bit (In-line ECC)LPDDR4-3200 32-bitLPDDR4-3200 32-bit2 x LPDDR4/4X-3200 32-bit
ISP--- (*2)---4K/30fps, HDR/3DNR, etc.Arm Mali™-C55 ISP
Video CODECH.264 Enc/Dec (2K/30fps)H.264/265 Enc/Dec (4K)H.264/265 Enc/Dec (4K/30fps)H.264/265 Enc/Dec (4K/30fps)
Graphics EngineArm Mali-G31 3D GPU---2D GPUArm Mali-G31 3D GPU
Camera-I/F1x MIPI® CSI-2® (4-lane), 1x Parallel---2x MIPI CSI-2 (4-lane)4x MIPI CSI-2 (4-lane)
Display-I/F1x MIPI DSI-2® (4-lane), 1x Parallel---1x MIPI DSI-2 (4-lane), 1x HDMI1x MIPI DSI® (4-lane)
Peripherals2x USB2.0, 2x GbEther, 2x CAN-FD1x USB3.1, 1x GbEther, 1x PCIe® Gen21x USB3.1, 1x GbEther, 1x PCIe Gen22x USB 3.2 (Gen2), 2x USB2.0, 2x GbEther, 6x CAN-FD, 1x PCIe (Gen3)
Package456-pin LFBGA (15x15mm, 0.5mm pitch)
551-pin LFBGA (21x21mm, 0.8mm pitch)
841-pin FCBGA (15x15mm, 0.5mm pitch)841-pin FCBGA (15x15mm, 0.5mm pitch)1368-pin FCBGA (19mm x 19mm, 0.5mm pitch)

(*1) OpenCV Accelerator機能をDRPライブラリとして提供; Exclusive use with DRP-AI
(*2) 簡易ISP機能をDRPライブラリとして提供; Exclusive use with DRP-AI

ユースケース

画像
RZ/V Series Use Case

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 1.98 MB 英語
ホワイトペーパー PDF 2.10 MB 英語 , 简体中文
ガイド PDF 421 KB 英語
ホワイトペーパー PDF 848 KB 英語
4 items

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
DRP-AI Translator [V1.84]
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。 本製品をご利用の際は、最初にRelease Notes、User's Manualの内容をご確認ください。
Software Package ルネサス
DRP-AI TVM (GitHub)
DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。
Software Package ルネサス
RZ/V series AI Apps & AI SDK (GitHub)
AI SDKにより、ルネサスの RZ/Vシリーズ評価キットを使用してAIアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。さらに、さまざまな AI アプリケーションを無料で提供します。
Solution Toolkit ルネサス
3 items

ニュース&ブログ