ルネサスでは、開発環境を飛躍的に向上させる統合開発環境(e² studioCS+)をはじめ、使いやすいエミュレータや書き込みツールなどを提供し、RXアプリケーション開発の全工程をサポートします。

また、これらルネサス統合開発環境に対応した拡張プラグイン「ソリューション・ツールキット」の導入により、開発スピードアップ、トータルコスト削減が図れます。

組み込みシステム開発全体を強力に支援する統合開発環境

統合開発環境e² studio ~Eclipseベースの統合開発環境!~

e² studioはグローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境“Eclipse”をベースとし、ルネサスRXファミリに対応した統合開発環境です。Eclipse標準の強力なエディタ、プロジェクト管理ツールに加え、ルネサスツールとしてのさまざまな拡張機能を備えることで、お客様の開発期間短縮に貢献します。Eclipse環境に慣れたお客様および、オープンソースによる充実した各種プラグインをご希望のお客様に最適です。

詳細はこちら >>

統合開発環境CS+ ~簡単、快適、安心に!~

ルネサスの8ビットから32ビットマイコン用開発環境を1つにパッケージングしたルネサスオリジナル統合開発環境です。ソースコード静的解析機能や、変数値変化のグラフィカル表示など豊富な機能により、コーディング、ビルド、デバッグといった一連のアプリケーション開発を強力にバックアップします。チュートリアルも充実し、初めての方でも簡単、快適、安心してご使用いただけます。ルネサスマイコンを広く使用されている方におすすめです。

詳細はこちら >>

統合開発環境IAR Embedded Workbench® for RX ~高性能、高効率、高信頼性~

組込みソフトウェア開発のための高性能、高信頼性の商用ツールとしてグローバルで最も幅広く利用されているC/C++統合開発環境です。IARシステムズ製オリジナルコンパイラは業界最高水準の速くてコンパクトなコードを生成します。全ての機能がシームレスに統合されており、開発効率を最大化することが可能です。サポートはIARシステムズ日本オフィスから直接行われるため安心して導入することができます。またIEC61508、ISO26262、IEC62304機能安全規格認証を取得済みのライセンスも用意されています。更に、静的解析および動的解析アドオン機能を追加することによって、コード品質の飛躍的な向上が低価格で実現できます。

詳細はこちら(外部サイト) >>

RXの性能を引き出す各種コンパイラ

ルネサス製コンパイラ CC-RX ~既存CPUからの移行もサポート~

強力な最適化機能によりRXの性能を引き出すコードを生成します。組み込み向けの多彩な機能に加え、既存CPUからの移行もサポートしています。MISRA-Cチェック機能も標準装備し、プログラムの信頼性向上にも貢献します。また、お客様の多様な開発形態に応じて選択可能な各種ライセンスをご用意しています。

産業向け製品の開発でRXコンパイラ製品をお使いいただいているお客様に対し、機能安全規格IEC61508で求められる「開発ツールの認定」を支援するキットもご用意しています。

詳細はこちら
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ >>
RXコンパイラIEC61508認証キット >>

IARシステムズ株式会社製コンパイラ ~Eclipseプラグインにも対応~

業界最高水準を誇るコード生成効率を持つコンパイラ(IARシステムズ製オリジナルコンパイラ)。グローバルで利用されている実績だけでなく、機能安全の国際規格であるIEC61508、ISO26262、IEC62304認証取得済みのライセンスを提供しています。

詳細はこちら(外部サイト) >>

GNUツール GNURX

オープンソースの無償コンパイラ。統合開発環境e² studioと組み合わせての使用も可能です。

詳細はこちら(外部サイト) >>

ソリューション・ツールキット

スマート・ユーティリティ

スマート・ブラウザーやスマート・マニュアル、スマート・コンフィグレータなど、開発対象のアプリケーションを限定せず使用できるユーティリティー群です。統合開発環境のプラグインとして開発環境を拡張でき、作業効率の向上に役立ちます。

詳細はこちら >>

各種アプリケーション対応開発支援ツール QE

通信、ディスプレイなど特定のアプリケーションを対象に、開発ノウハウをプラスして効率的に開発、デバッグを進める機能を提供します。

詳細はこちら >>

低価格かつ高性能なエミュレータ

ルネサス製オンチップデバッギングエミュレータ

フラッシュプログラマとしてもご使用いただけるオンチップデバッギングエミュレータです。実行アドレス/データアクセスブレークや、オンチップトレース機能が使用できます。

E2エミュレータ、E2エミュレータLite、E1エミュレータ(保守製品)の主な仕様を比較 >>

E2エミュレータ [対応IDE: e² studio、CS+]

開発効率を向上させる高機能モデル。順次提供する各種ソリューションとの組み合わせにより、開発時間の削減に貢献します。

詳細はこちら
E2エミュレータ >>
消費電流チューニングソリューションを提供する QE for Current Consumption >>

E2エミュレータ

E2エミュレータLite [対応IDE: e² studio、CS+、IAR EWRX]

E1エミュレータと同等のデバッグ機能を継承しながら更に低価格を実現した製品。ターゲットインターフェースはE1エミュレータと互換性を持っていますので、E1エミュレータ用に設計されたボードが使用可能です。

詳細はこちら >>

E2エミュレータLite

E20エミュレータ [対応IDE: e² studio、CS+、IAR EWRX]

トレース機能強化、リアルタイムRAMモニタ機能搭載など、より高度なデバッグが可能。RX600シリーズ / RX700シリーズの一部のマイコンでは、カバレッジ機能もご提供。

詳細はこちら >>

E20エミュレータ

パートナー製エミュレータ

パートナー各社より、各種エミュレータをご用意しております。

詳細はこちら >>

ご利用シーンに合わせたフラッシュ書き込みツール

オンボード書き込みソフトRenesas Flash Programmer ~開発、試作、少数書き込みに~

オンチップデバッギングエミュレータE2エミュレータ、E2エミュレータLite、E20エミュレータおよびRXファミリのシリアルまたはUSBを使用した書き込みを実現するオンボード書き込みソフトウェアです。試作/開発時や少量生産時のフラッシュ書き込みに最適です。

詳細はこちら >>

フラッシュ書き込みプログラマPG-FP6 ~PCレスでの書き込みにも対応~

PCを使用しないスタンドアロンでの書き込みにも対応した高速書き込みが可能なフラッシュ書き込みプログラマです。量産工程での書き込みや、フィールドでのアップデートに最適です。

詳細はこちら >>

スタンドアロン(オフライン)書き込み

パートナー製プログラマも充実

各パートナーより、オンボード書き込み、オフボード書き込みに対応した各種プログラマをご用意しております。

詳細はこちら >>

モニタデバッガ ~学習用にも最適な無償のモニタデバッガ~

学習用にも最適なモニタデバッガも無償でご提供しています。

  • CS+にRXシリアルデバッガを追加することで、エミュレータを使用せずに、基本的なデバッグが可能。
  • PCとターゲットシステム間はシリアルケーブルでの接続、あるいはUSBケーブルとUSB-シリアル変換機経由での接続が可能。

詳細はこちら >>