R5F521A7BDFP

スマートメータをはじめとした計測機器向けに24ビットΔΣADCを搭載したマイコン

お勧め品
R5F521A7BDFP#30
Production Status
量産中

OVERVIEW

RX21Aグループは、スマートメータをはじめとした計測機器向けに24ビットΔΣADCを搭載した製品です。

ΔΣADCは、アナログ信号を最大64倍まで増幅可能なPGA(Programmable Gain Amp)を内蔵しています。

外部エッジ入力時の時間キャプチャが可能なRTCや、AES規格の暗号化/復号化が可能なDEU(Data Encryption Unit)など

特長ある周辺機能を有しています。

 

Product Status: 量産中
PLP (期間は発注型名を参照)
Family: RX
Series: RX200
Group: RX21A

BLOCK DIAGRAM

RX21A Block Diagram

PARAMETRICS

Parameters
R5F521A7BDFP
Memory
Program memory
384 KB Flash memory
RAM
64 KB
Data Flash
8 KB
CPU (Bit, Clock, DMA, External Bus etc)
CPU
RX (32-bit)
Max. Frequency
50 MHz
Sub-Clock (32.768 kHz)
YES
On-chip Oscillator Freq.
50 MHz
PLL
YES
Real-Time Clock (RTC)
YES
Power-On Reset
YES
Low Voltage Detection
YES
DMA Remarks
DMAC x 4ch, DTC
External Interrupt Pins
9
I/O Ports
66
Timers
8-bit Timers
4 ch
16-bit Timers
10 ch
Watchdog Timers
2 ch
PWM Output
20
3-Phase PWM Output Function
YES
Analog
A/D Converters
10-bit x 7 ch
Delta-Sigma A/D Converter
YES
D/A Converters
10-bit x 2 ch
Interfaces
CSIs
5 ch
SPIs
7 ch
UARTs
5 ch
I2Cs
7 ch
Operating Conditions
Operating Voltage
1.8 to 3.6 V
Power Supply
VCC=1.8-3.6V: 25MHz, VCC=2.7-3.6V: 50MHz
Operating Temperature
-40 to 85 ℃ (Ambient Temperature)

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ソフトウエア設計支援情報

タイトル 概要
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用頂けます。
(スタータキットにも添付されています。)
e2 studio グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境"Eclipse"とC/C++言語開発を可能とする
CDTプラグインをベースとした統合開発環境ツールです。
E1 ルネサス標準のオンチップデバッギングエミュレータです。低価格で実開発に十分なデバッグが行えます。
(スタータキットにも添付されています。)

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
IBIS/BSDL IBISは、高速ボード設計に必要なシミュレーションデータで、実際のボードを作る前のシミュレーションが
可能になり、事前に波形の反射、リンギングなどの問題点の検討をすることができます。 BSDLは、JTAGのIEEE 1149.1準拠のツールの多くでサポートされているデータ入力フォーマットです。 これらのツールでは、自動テストパターン生成(ATPG) および自動テスト装置 (ATE) 機能によりテストが容易になります。
発振子情報 以下の発振子メーカサイトからRX21Aの各製品に適合する発振子とマッチング回路を参照することができます。発振子ならびにマッチングの詳細については、各発振子メーカーへお問い合わせください。
【メインクロック用発振子】
京セラ(株):RX21Aの発振評価結果はこちら
(株)村田製作所:リンク先ページの、ICメーカから“Renesas Electronics”を選択し、IC品名に“R5F521A“を入力して検索してください。
【サブクロック用発振子】
京セラ(株):RX21Aの発振評価結果はこちら
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。