R5F51117ADFL

RX111グループは、RXファミリの中で小容量ROM/少ピンのラインアップを豊富に展開し、USB2.0を搭載した製品

お勧め品
R5F51117ADFL#3A
Production Status
量産中

OVERVIEW

RXファミリの中で小容量ROM/少ピンのラインアップを豊富に展開。バッテリチャージャ(BC2.0)に対応したUSB2.0と低消費電流や高速スタンバイ復帰により、PC周辺機器、健康機器、ウェアラブル端末等に最適です。また、 3相モータ制御タイマにより家電や産業のモータ制御機器にも適した製品です。

 

Product Status: 量産中
PLP (期間は発注型名を参照)
Family: RX
Series: RX100
Group: RX111

BLOCK DIAGRAM

RX111 Block Diagram

PARAMETRICS

Parameters
R5F51117ADFL
Package
Pin Count
48
Package Type
LFQFP
Memory
Program memory
384 KB Flash memory
RAM
64 KB
Data Flash
8 KB
CPU (Bit, Clock, DMA, External Bus etc)
CPU
RX (32-bit)
Max. Frequency
32 MHz
Sub-Clock (32.768 kHz)
YES
On-chip Oscillator Freq.
32 MHz
PLL
YES
Real-Time Clock (RTC)
YES
Power-On Reset
YES
Low Voltage Detection
YES
DMA Remarks
DTC only
External Interrupt Pins
9
I/O Ports
32
Timers
16-bit Timers
8 ch
Watchdog Timers
1 ch
PWM Output
16
3-Phase PWM Output Function
YES
Analog
A/D Converters
12-bit x 10 ch
Interfaces
USB Ports
1
USB Host
YES
USB Peripheral
YES
USB Remarks
USB2.0 Full Speed/Low Speed & Battery Charging Support
CSIs
3 ch
SPIs
4 ch
UARTs
3 ch
I2Cs
4 ch
Operating Conditions
Operating Voltage
1.8 to 3.6 V
Operating Temperature
-40 to 85 ℃ (Ambient Temperature)

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ソフトウェア設計支援情報

タイトル 概要
e² studio グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境"Eclipse"とC/C++言語開発を可能とするCDTプラグインをベースとした統合開発環境ツールです。
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用いただけます。(スタータキットにも添付されています。)
E2エミュレータLite オンチップデバッギングエミュレータ。E1エミュレータ相当の機能をより低価格で提供するエントリモデル。
E2エミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ。開発効率向上を実現する高機能モデル。デバッグからフラッシュ書き込みまでの基本機能に加え、ホットプラグイン機能および外部トリガー機能を標準サポート。さらに、消費電流チューニングなど各種ソリューションとの組み合わせや高速ダウンロード(E1エミュレータ比)により開発時間の削減に貢献します。
E20エミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ。大容量トレース可能、リアルタイムRAMモニタ機能搭載で、RX600およびRX700シリーズ使用時に、より高度なデバッグが可能です(それ以外のマイコンではE1エミュレータ相当のデバッグ機能を提供)
E1エミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ。基本的なデバッグ機能を搭載したスタンダードモデル(2019年12月末生産終了)

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
IBIS/BSDL IBISは、高速ボード設計に必要なシミュレーションデータで、実際のボードを作る前のシミュレーションが可能になり、事前に波形の反射、リンギングなどの問題点の検討をすることができます。 BSDLは、JTAGのIEEE 1149.1準拠のツールの多くでサポートされているデータ入力フォーマットです。 これらのツールでは、自動テストパターン生成(ATPG) および自動テスト装置 (ATE) 機能によりテストが容易になります。
発振子情報 以下の発振子メーカサイトからRX111の各製品に適合する発振子とマッチング回路を参照することができます。発振子ならびにマッチングの詳細については、各発振子メーカーへお問い合わせください。

【メインクロック用発振子】
京セラ(株):RX111の発振評価結果はこちら
(株)村田製作所:リンク先ページの、ICメーカから“Renesas Electronics”を選択し、IC品名に“R5F5111“を入力して検索してください。

【サブクロック用発振子】
京セラ(株):RX111の発振評価結果はこちら
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。