Renesas Electronics
RXマイコンは、機器のライフサイクルが長いお客様に安心して製品選定して頂くために、長期製品供給プログラム(通称PLP: Product Longevity Program) を運用しています。
700型名以上の広範なラインアップを準備。最長15年の供給を行います。
長期製品供給プログラムの詳細はこちらをご覧ください。
以下の主力製品以外にもご用意しています。
RX65N/RX651 - RXv2コア、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ、HMIを強化したRXマイコンのメインストリーム
RX231/RX230 - DSP/FPUを強化した高性能32ビットRXv2 CPUコアと低消費電力のベストミックス
RX130 - タッチキー機能を強化し、5Vに対応した高コストパフォーマンスのRXマイコン
RX66T - RXの第3世代のCPUコア「RXv3」を搭載。最大160MHzのCPUコアとモータ制御機能により、最大4インバータ制御が可能。