RXファミリは来るIoTに向け、通信データを保護する暗号機能に加え、暗号を平文化する鍵そのものを保護する

Trusted Secure IPにより、万が一漏えいした通信データの平文化を不能とし、より安全な通信が可能となります。

 

  暗号機能(ハード回路)
共通鍵暗号 公開鍵暗号 ハッシュ関数 真正乱数生成回路 (TRNG) ユニークIDと暗号鍵の紐付 アクセスマネジメント回路
  AES ECB/CBC AES GCM/CMAC TDES RSA SHA       
RX21A
RX631
-
- -
-
-
-
-
RX64M
RX71M

-

-


-
-
RX23W
RX231
RX66T
RX72T
Trusted Secure IP-Lite搭載


-
-
-



RX65N
RX651

RX72M
Trusted Secure IP搭載








備考 基本的なブロック暗号   旧来から使われている共通鍵暗号 SSL等で頻繁に使用される公開鍵暗号 改ざん検出等に利用 予測不能なランダムな鍵を生成 暗号鍵のデッドコピー防止 暗号不正利用防止 / 暗号鍵の盗聴防止(Trusted Secure IPの最大の特長)

 

RX65N/RX651 では公開鍵暗号やSHAにも対応し、SSL通信アクセラレータとして使用可能です。

 

Trusted Secure IP-Lite (RX23W/RX231/RX66T/RX72Tが搭載)

Trusted Secure IP (RX65N, RX651/RX72Mが搭載)

RXセキュリティソリューションについてはこちらのページも併せてご覧ください。

 

ピン数 / メモリサイズのラインアップ:

RX21A

プログラムフラッシュ
SRAM

512KB
64KB
384KB
64KB
256KB
32KB
ピン数
パッケージ
64
LFQFP
80
LFQFP
100
LFQFP
100
TFLGA

RX631

プログラムフラッシュ
SRAM

2MB
256KB
             
2MB
192KB
             
2MB
128KB
     
1.5MB
256KB
               
1.5MB
192KB
               
1.5MB
128KB
     
1024KB
256KB
             
1024KB
192KB
             
1024KB
128KB
     
768KB
128KB
     
512KB
128(64)KB*
384KB
128(64)KB*
 
256KB
128(64)KB
ROMLESS
128KB
                 
ピン数
パッケージ
48
LFQFP
64
LFQFP
64
TFLGA
100
LFQFP
100
TFLGA
144
LFQFP
145
TFLGA
176
LFQFP
176
LFBGA
177
TFLGA

*R5F5631Pxxxx, R5F5631Nxxxx, and R5F5631Mxxxx have a RAM size of 64KB.

RX64M

プログラムフラッシュ
SRAM

4096KB
552KB
3072KB
552KB
2560KB
552KB
2048KB
552KB
ピン数
パッケージ
100
LFQFP
100
TFLGA
144
LFQFP
145
TFLGA
176
LFQFP
176
LFBGA
177
TFLGA

RX71M

プログラムフラッシュ
SRAM

4096KB
512KB
3072KB
512KB
2560KB
512KB
2048KB
512KB
ピン数
パッケージ
100
LFQFP
100
TFLGA
144
LFQFP
145
TFLGA
176
LFQFP
176
LFBGA
177
TFLGA

RX23W

プログラムフラッシュ
SRAM

512KB
64KB
8KB
384KB
64KB
8KB
ピン数
パッケージ
56
QFN
85
BGA

RX231

プログラムフラッシュ
SRAM

512KB
64KB
 
384KB
64KB
 
256KB
32KB
128KB
32KB
ピン数
パッケージ
48
LFQFP
48
HWQFN
64
LFQFP
64
HWQFN
64
WFLGA
100
LFQFP
100
TFLGA

RX65N, RX651

プログラムフラッシュ
SRAM

2048KB
640KB
1536KB
640KB
1024KB
256KB
     
768KB
256KB
     
512KB
256KB
     
ピン数
パッケージ
100
LFQFP
100
TFLGA
144
LFQFP
145
TFLGA
176
LFQFP
176
LFBGA
177
TFLGA

RX66T

フラッシュ
SRAM

1 MB
128 KB
       
512 MB
128 KB
       
512 KB
64 KB
 
256 KB
64 KB
 
ピン数
パッケージ
64
LFQFP
80
LFQFP
80
LQFP
100
LFQFP
112
LQFP
144
LFQFP

RX72M

フラッシュ
SRAM

4096 KB
1024 KB
2048 KB
1024 KB
ピン数
パッケージ
176
LFQFP
176
LFBGA
224
LFBGA