画像表示/画像センシング
スマートフォンの普及により白物家電やOA機器等でも使い勝手の良いHMIが、また、同様にCMOSカメラも採用されています。
RXファミリでは、このニーズにおこたえするLCDコントローラおよびCMOSカメラインタフェースを内蔵。更に、画像データ用バッファを外部メモリでなく、内蔵の大容量SRAMで行うことにより、システムコスト低減と高速画像処理に寄与します。
TFT LCD
製品グループ | 解像度 | ビット幅 | ブレンド処理 | ハードウェアアクセラレーション |
---|---|---|---|---|
WQVGA (480 x 272) | 16, 18 または 24 | αブレンド, クロマキー | 2D描画, 画像合成 |
セグメントLCD
製品グループ | ピン数 | セグメント | 備考 |
---|---|---|---|
100ピン | 40セグメント x 4コモン 36セグメント x 8コモン |
LCD駆動電圧生成方法 以下から選択可能 - 内部昇圧方式 - 容量分割方式 - 外部抵抗分割方式 |
|
64ピン | 20セグメント x 4コモン 16セグメント x 8コモン |