RX ファミリ

RXファミリは、高い演算性能と優れた低消費電力性能を実現する、ルネサスオリジナルのRXv1/RXv2/RXv3コアを搭載した32ビットマイクロコンピュータです。

RXファミリは、最も高速で、高機能なRX700シリーズをフラッグシップに、スタンダードなRX600シリーズ、低消費電力と高性能のベストミックスを実現したRX200シリーズ、超低消費電力のエントリモデルであるRX100シリーズの4シリーズを展開していきます。これら4シリーズにより、小規模アプリケーションから大規模アプリケーションまで、シームレスかつスケーラブルに対応可能です。

RXファミリカタログ

RX Family Features


ハイライト製品

卓越したリアルタイム性能を誇る産業機器向けMCUが遂に登場。最新のRXv3コア、業界最高速のフラッシュメモリによるゆらぎの少ない安定した性能。業界最大の内蔵メモリ、最大182本の汎用入出力、MCUとして最高レベルのセキュリティを誇るTrusted Secure IP。豊富な機能やセキュリティを1チップで実現。RX72Mはこれに加えEtherCATなど産業用ネットワークを豊富にサポート。
RX72NのHMI機能、セキュリティ、クラウド接続の評価に最適なRX72N Envision Kitも新たにリリース。

  • RX66N – 120MHz RXv3, 4MB ROM, 1MB RAM, HMI, Connectivity, Security, Motor
  • RX72N – 240MHz RXv3, 4MB ROM, 1MB RAM, HMI, Connectivity, Security, Motor
  • RX72M – Features of RX72N + Industrial network solution (EtherCAT, etc.)
  • RX72N Envision Kit

RX72N, RX66N

RX72N Envision Kit

RXファミリ

RX line-up

ファミリラインアップ

RX ファミリ

RX100

RX100は、超低消費電力でコストパフォーマンスに優れたRXファミリのエントリシリーズです。最大32MHz動作、8~512KBフラッシュ、静電容量式タッチ、セグメントLCD、USB

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
RX110 8-128 8-16 36-64 1.8-3.6 32 超低消費電力
RX111 16-512 8-64 36-64 1.8-3.6 32 コネクティビティ (USB), 超低消費電力
RX113 128-512 32-64 64-100 1.8-3.6 32 コネクティビティ (USB), HMI (タッチキー), 超低消費電力
RX130 64-512 10-48 48-100 1.8-5.5 32 HMI (タッチキー), 超低消費電力, 5V
RX13T 64-128 12 32-48 2.7-5.5 32 モータ特化仕様 (1 motor), 5V

RX200

RX200は、RXファミリで低消費電力と性能向上をベストミックスしたシリーズです。最大80MHz動作、1MBフラッシュ、1.62~5.5V動作、静電容量式タッチ、USB、CAN、24ビット⊿ΣA/D、モータ制御

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
RX23W 384-512 64 56-85 1.8-3.6 54 Bluetooth、コネクティビティ(USB)、HMI(タッチキー)、セキュリティ、低消費電力
RX231, RX230 128-512 32-64 48-100 1.8-5.5 54 コネクティビティ (USB), HMI (タッチキー), セキュリティ, 低消費電力, 5V
RX23E-A 128-256 16-32 40-48 1.8-5.5 32 センサ
RX23T 64-128 12 48-64 2.7-5.5 40 モータ特化仕様 (1 motor), 5V
RX24T 128-512 16-32 64-100 2.7-5.5 80 モータ特化仕様 (3 motor), 5V
RX24U 256-512 32 100-144 2.7-5.5 80 モータ特化仕様 (3 motor), 5V, 疑似差動PGA
RX210 64-1024 12-96 48-145 1.62-5.5 50 低消費電力, 5V
RX21A 256-512 32-64 64-100 1.8-3.6 50 低消費電力, センサ
RX220 32-256 4-16 48-100 1.62-5.5 32 低消費電力, 5V

RX600

RX600シリーズは高性能・豊富なラインアップを用意したRXファミリのメインストリームです。最大160MHz動作、4MBフラッシュ、IEEE1588、Ethernet、USB、CAN、モータ制御

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
RX66N 2048-4096 1024 100-224 2.7-3.6 120 コネクティビティ(Ethernet, USB)、HMI(LCD, I2S)、セキュリティ、モータ
RX65N, RX651 512-2048 256-640 64-177 2.7-3.6 120 コネクティビティ (Ethernet,USB), HMI(LCD), セキュリティ, モータ
RX64M 2048-4096 512 100-177 2.7-3.6 120 コネクティビティ (Ethernet, USB), モータ
RX63N, RX631 0-2048 64-256 48-177 2.7-3.6 100 コネクティビティ(Ethernet, USB)
RX62N, RX621 256-512 64-96 85-176 2.7-3.6 100 コネクティビティ(Ethernet, USB)
RX630 384-2048 64-128 80-177 2.7-3.6 100 コネクティビティ(USB)
RX634 1024-2048 128 144 2.7-5.5 54 5V
RX610 768-2048 128 144-176 3-3.6 100 -
RX63T 32-512 8-48 48-144 2.7-5.5 100 コネクティビティ(USB), モータ特化仕様, 5V
RX66T 256-1024 64-128 64-144 2.7-5.5 160 モータ特化仕様 (4 motor), コネクティビティ (USB), セキュリティ, 高分解能PWM, 5V
RX62T 64-256 8-16 64-112 2.7-5.5 100 モータ特化仕様, 5V
RX62G 128-256 8-16 100-112 4-5.5 100 モータ特化仕様, 高分解能PWM, 5V

RX700

RX700シリーズは最高速・高機能を備えたRXファミリのフラッグシップです。最大240Mz動作、4MBフラッシュ、IEEE1588、Ethernetx2、USB、CAN、暗号

グループ Flash (KB) RAM (KB) ピン数 動作電圧 (V) 周波数 (MHz) 特長
RX72M 2048-4096 1024 176-224 2.7-3.6 240 コネクティビティ (EtherCAT, Ethernet, USB), HMI (LCD, I2S), セキュリティ, モータ
RX72N 2048-4096 1024 100-224 2.7-3.6 240 コネクティビティ(Ethernet, USB)、HMI(LCD, I2S)、セキュリティ、モータ
RX71M 2048-4096 512 100-177 2.7-3.6 240 コネクティビティ (Ethernet, USB), モータ
RX72T 512-1024 128 100-144 2.7-5.5 200 モータ特化仕様(4 motor), コネクティビティ(USB), セキュリティ, 高分解能PWM, 5V
開発環境

Software Tools

RXファミリ開発環境

RXファミリ開発環境では、高品質で充実したソフトウェア、高機能でありながら使いやすい開発ツール、豊富なボード&キットをご用意しています。

充実した開発環境により、お客様のシステム開発の効率化を実現し、開発期間の短縮、トータルコストの低減、システム品質向上へ貢献します。また、パートナー製の各種製品もご用意しており、お客様のニーズにあった開発環境をご選択いただけます。

Development Environment for RX Family


ワークショップセミナー

アーキテクチャ、周辺機能、コンパイラ、OS等、実使用上有用な情報を、演習を交え効率良く学べます。
カリキュラム、開催日程等は各コースの詳細ページをご覧ください。

詳細はこちら

長期製品供給プログラム (PLP)

機器のライフサイクルが長いお客様に安心して製品選定して頂くために、長期製品供給プログラム(通称PLP: Product Longevity Program) を運用しています。