概要

説明

The TPS-1 Low-cost Solution Kit allows a simple and efficient PROFINET IRT device design using the market-proven TPS-1 PROFINET IRT device chip that combines easy integration, extraordinary robustness, and outstandingly low power dissipation.

Package Content

  • TPS-1 Development Board
  • Passive Adapter Board
  • USB cable
  • Ethernet cable
  • CD-ROM

特長

  • Basic TPS-1 design for optimized cost
  • Single 5 V supply via USB (alternative ext. power supply connector)
  • GPIOs, host CPU interface and additional control signals (reset, watchdog, interrupt) available on standard multipoint connectors
  • Easy connection to Renesas (and competition) μC evaluation boards

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

本ソリューションキットを用いて評価を行うためには、PROFINET テクノロジコンポーネントが必要となります。必要に応じて入手をお願いいたします。

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 153.50 MB
1 item