EPSグローバルが皆様に提供するのは世界最大規模のプログラミング&セキュアプロビジョニングサービスです。一貫してダイレクトにグローバルなセキュアプログラミングのネットワークにおつなぎします。少量のプロトタイプから量産時のICプログラミングまであらゆるご要望にお応えします。1999年よりワールドワイドにPCBアセンブリメーカー各社と連携。世界各国に19のプログラミングセンターを所有・管理。セキュアプロビジョニング、ICプログラミング、テープ&リーリング、コンポーネント・コンフィギュレーションのサービスを自動車系電子ユニットメーカー(ティアワン)、OEMトップ20社、委託製造業トップ50社に提供しています。EPSグローバルはISO 9001, 14001, 27001, VDA6.3 認証を取得しています。