R5F100ADASP

低消費・高機能・ラインアップ豊富な、汎用マイコンのスタンダード

お勧め品
R5F100ADASP#50
Production Status
量産中

OVERVIEW

RL78/G13マイコンはCPU動作時:66μA/MHz、スタンバイ (STOP) 時:230nAの業界最小レベルの低消費電流と、43.2 DMIPS (32MHz時) の高性能を両立。発振子、不揮発メモリ、A/Dコンバータなどを搭載。安全機能 (ハードウェアの不正動作を検出する機能) の搭載により、欧州の家電安全規格 (IEC60730) にも対応可能。20-128ピンの豊富なラインアップと最大512KBのフラッシュ・メモリ搭載で、家電や民生機器から産業機器まで、幅広い用途にお使い頂けます。

 

Product Status: 量産中(*)
PLP (期間は発注型名を参照)
Family: RL78
Series: RL78/G1x
Group: RL78/G13

PARAMETRICS

Parameters
R5F100ADASP
Package
Pin Count
30
Package Type
LSSOP
Memory
Program memory
48 KB Flash memory
RAM
3 KB
Data Flash
4 KB
CPU (Bit, Clock, DMA, External Bus etc)
CPU
RL78 (16-bit)
Max. Frequency
32 MHz
On-chip Oscillator Freq.
High-Speed: 32, 24, 16, 12, 8, 4, 1MHz
Low-speed: 15kHz
Power-On Reset
YES
Low Voltage Detection
YES
DMA Remarks
DMAC x 2 ch
External Interrupt Pins
6
I/O Ports
26
Timers
8-bit Timers
4 ch
16-bit Timers
8 ch
Watchdog Timers
1 ch
Other Timers
12-bit Interval Timer x 1 ch
PWM Output
7
Analog
A/D Converters
10-bit x 8 ch
Interfaces
CSIs
3 ch
UARTs
3 ch
I2Cs
4 ch
LIN
1 ch
Operating Conditions
Operating Voltage
1.6 to 5.5 V
Operating Temperature
-40 to 85 ℃ (Ambient Temperature)

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ソフトウェア設計支援情報

タイトル 概要
e² studio グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境"Eclipse"とC/C++言語開発を可能とするCDTプラグインをベースとした統合開発環境ツールです。
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用いただけます。(スタータキットにも添付されています。)
E2エミュレータLite オンチップデバッギングエミュレータ。E1エミュレータ相当の機能をより低価格で提供するエントリモデル。
E2エミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ。開発効率向上を実現する高機能モデル。デバッグからフラッシュ書き込みまでの基本機能に加え、ホットプラグイン機能および外部トリガー機能を標準サポート。さらに、消費電流チューニングなど各種ソリューションとの組み合わせや高速ダウンロード(E1エミュレータ比)により開発時間の削減に貢献します。
E1エミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ。基本的なデバッグ機能を搭載したスタンダードモデル(2019年12月末生産終了)

 

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
IBIS IBISは、高速ボード設計に必要なシミュレーションデータで、実際のボードを作る前のシミュレーションが可能になり、
事前に波形の反射、リンギングなどの問題点の検討をすることができます。
特性データ 実力値が掲載されています。セット開発のリファレンスだけでなく、システム評価時にもご利用いただけます。
発振回路特性 動作確認済みの発振子と、その発振回路定数(参考)を示します。
回路CADデータ,
基板CADデータ
(株)図研様より、回路図CADデータ, 基板CADデータを提供しております。ぜひご利用ください。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。