R5F10AGFLFB

RL78/F13マイコンは78K0RおよびR8Cの後継製品であり、業界最小レベルの消費電流。車載用途に必要な通信機能、 機能安全を実現するための機能をさらに強化。高い信頼性により車載用途だけでなく産業用途のアプリケーションでも お使いいただける車載汎用ローエンドマイコン

OVERVIEW

RL78/F13マイコンは78K0RおよびR8Cの後継製品であり、20-80ピン、16-128KBフラッシュメモリのラインアップを

ご用意、業界最 小レベルの消費電流を実現。車載インタフェースとして一般的なCANモジュール、LINモジュールを

搭載し、RL78/F12の機能安全の関連機能に RAM ECC機能、PLLロック機能、ポート出力状態モニタ、スタックオーバーフロー検出、WDT専用内蔵発振器など追加。より信頼性の高いシステムを構築でき るため、車載用途はもちろん

産業用途にもお使いいただけます。

 

Product Status: 量産中
Family: RL78
Series: RL78/F1x
Group: RL78/F13

BLOCK DIAGRAM

RL78/F13 Block Diagram

PARAMETRICS

Parameters
R5F10AGFLFB
Memory
Program memory
96 KB Flash memory
RAM
6 KB
Data Flash
4 KB
CPU (Bit, Clock, DMA, External Bus etc)
CPU
RL78 (16-bit)
Max. Frequency
32 MHz
Sub-Clock (32.768 kHz)
YES
On-chip Oscillator Freq.
64M, 48M, 32M, 24M, 16M, 12M, 8M, 4M, 1M Low-speed Oscillator 15kHz
PLL
YES
Real-Time Clock (RTC)
YES
Power-On Reset
YES
Low Voltage Detection
YES
DMA Remarks
DTC (36 sources)
External Interrupt Pins
12
I/O Ports
38
Timers
16-bit Timers
15 ch
Watchdog Timers
1 ch
PWM Output
16
3-Phase PWM Output Function
YES
Analog
A/D Converters
10-bit x 15 ch
Interfaces
CSIs
4 ch
SPIs
4 ch
UARTs
3 ch
I2Cs
5 ch
LIN
1 ch
Operating Conditions
Operating Voltage
2.7 to 5.5 V
Power Supply
For Internal (EVDD) : 2.7 - 5.5 V
Operating Temperature
-40 to 105 ℃ (Ambient Temperature)
Remarks
Remarks
Automotive

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

 

ソフトウエア設計支援情報

タイトル 概要
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用頂けます。
(スタータキットにも添付されています。)
e2 studio グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境"Eclipse"とC/C++言語開発を可能とする
CDTプラグインをベースとした統合開発環境ツールです。
E1 ルネサス標準のオンチップデバッギングエミュレータです。低価格で実開発に十分なデバッグが行えます。
(スタータキットにも添付されています。)

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
特性データ 実力値が掲載されています。セット開発のリファレンスだけでなく、システム評価時にもご利用いただけます。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。