R5F10DPGJFB

サウンド・ジェネレータ、ステッピング・モータ・コントローラ/ドライバ、セグメントLCDドライバを内蔵した 車載向けローエンド・インスツルメントクラスタ用マイコン

OVERVIEW

RL78/D1Aマイコンは100 Hz - 6 kHzのトーン周波数、ボリューム・レベルを設定可能で自動ボリューム減少機能を持つ

サウンドジェネレータ、8 ビット精度(1 ビット付加機能により、擬似9 ビット精度)のパルス幅(PWM出力)設定が可能な最大4チャネルのステッピング・モータ・コントローラ/ドライバ、最大216セグメントのLCDコント ローラ/ドライバを内蔵。128ピン版ではLCDバスインタフェース、CAN 2チャンネルを搭載し、最大512KB/24KBまでフラッシュメモリ /RAM容量が拡張されており、ローエンド・インスツルメントクラスタに最適なマイコンです。

 

Product Status: 量産中
Family: RL78
Series: RL78/D1x
Group: RL78/D1A

BLOCK DIAGRAM

RL78/D1A Block Diagram

PARAMETRICS

Parameters
R5F10DPGJFB
Memory
Program memory
128 KB Flash memory
RAM
8 KB
Data Flash
8 KB
CPU (Bit, Clock, DMA, External Bus etc)
CPU
RL78 (16-bit)
Max. Frequency
32 MHz
Sub-Clock (32.768 kHz)
YES
On-chip Oscillator Freq.
32M, 24M, 16M, 12M, 8M, 4M Low-speed Oscillator 15kHz
PLL
YES
Real-Time Clock (RTC)
YES
Power-On Reset
YES
Low Voltage Detection
YES
DMA Remarks
DMAC x 4 ch
External Interrupt Pins
8
I/O Ports
84
Timers
16-bit Timers
24 ch
Watchdog Timers
1 ch
Other Timers
Interval Timer x 1 ch, Wakeup Timer x 1ch
PWM Output
21
Analog
A/D Converters
10-bit x 9 ch
Interfaces
CAN
1 ch
CSIs
3 ch
UARTs
2 ch
I2Cs
1 ch
LIN
2 ch
Display Functions
Segment LCD controller/driver
53
Operating Conditions
Operating Voltage
2.7 to 5.5 V
Operating Temperature
-40 to 85 ℃ (Ambient Temperature)
Remarks
Remarks
Automotive

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ソフトウェア設計支援情報

タイトル 概要
e² studio グローバルに普及しているオープンソースの統合開発環境"Eclipse"とC/C++言語開発を可能とするCDTプラグインをベースとした統合開発環境ツールです。
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用いただけます。(スタータキットにも添付されています。)
E2エミュレータLite オンチップデバッギングエミュレータ。E1エミュレータ相当の機能をより低価格で提供するエントリモデル。
E2エミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ。開発効率向上を実現する高機能モデル。デバッグからフラッシュ書き込みまでの基本機能に加え、ホットプラグイン機能および外部トリガー機能を標準サポート。さらに、消費電流チューニングなど各種ソリューションとの組み合わせや高速ダウンロード(E1エミュレータ比)により開発時間の削減に貢献します。
E1エミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ。基本的なデバッグ機能を搭載したスタンダードモデル(2019年12月末生産終了)
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。