機能比較表

共通情報(機能詳細については、各製品ページでご確認ください)
RL78 CPU搭載,高速オンチップ・オシレータ, タイマ・アレイ・ユニット, WDT, RTC, シリアル通信(UART/CSI/I2C)

グループ名 モータ制御用
タイマ
(動作周波数)
2相
エンコーダ
データ
トランス
ファコントロール
アナログ機能 アプリケションノート スタータキット
その他
コンパレータ
(レスポンスタイム)
PGA
(ゲイン,スルーレート*)
*VDD≧4V時
その他
RL78/G14 タイマRD
(64 MHz)
あり あり あり*
(MAX.1.2μs)
* ROM: 96 KB以上
- A/Dコンバータ
D/Aコンバータ
一覧 標準 (S/W同梱) CPUボード プロモーションボード(S/W同梱) デモキット(S/W同梱)
RL78/G1F タイマRD
(64 MHz)
あり あり あり
(TYP.0.07μs
/MAX.0.15μs)
あり
(x4/8/16/32,
MIN.3.0V/μs)
A/Dコンバータ
D/Aコンバータ
一覧 準備中
RL78/G1G タイマRD
(48 MHz)
- - あり
(TYP.0.07μs
/MAX.0.15μs)
あり
(x4/8/16/32,
MIN.1.4V/μs)
A/Dコンバータ 一覧 -

ROM-ピン数ポートフォリオ

RL78/G14

プログラムフラッシュ
SRAM

512KB
48KB
            *3 *3   *3*4 *3 *3 *3 *3 *3 *3
384KB
32KB
              *4
256KB
24KB
          *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2
192KB
20KB
       
128KB
16KB
96KB
12KB
64KB
5.5KB
*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1        
48KB
5.5KB
*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1        
32KB
4KB
       
16KB
2.5KB
               
ピン数
パッケージ
30
LSSOP
32
LQFP
32
HWQFN
36
WFLGA
40
HWQFN
44
LQFP
48
LFQFP
48
HWQFN
52
LQFP
64
LQFP
64
LFQFP
64
WFLGA
80
LQFP
80
LFQFP
100
LQFP
100
LFQFP
  • *1 : 4.5KB available when the self-programing function is used.
  • *2 : 23KB available when the self-programing function is used.
  • *3 : 47KB available when the self-programing function is used.
  • *4 : 64pin-LQFP(14×14)products do not exist.

RL78/G1F

プログラムフラッシュ
SRAM

64KB
5.5KB
32KB
5.5KB
ピン数
パッケージ
24
HWQFN
32
LQFP
36
WFLGA
48
LFQFP
64
LFQFP
  • All RL78/G1F products have 4KB Data Flash.
  • A dedicated software library is required to use Data Flash.

RL78/G1G

プログラムフラッシュ
SRAM

16KB
1.5KB
8KB
1.5KB
ピン数
パッケージ
30
LSSOP
32
LQFP
44
LQFP