機能比較表

共通情報(機能詳細については、各製品ページでご確認ください)
RL78 CPU搭載,高速オンチップ・オシレータ,タイマ・アレイ・ユニット,WDT,RTC,シリアル通信(UART/CSI/I2C)

グループ名 最大動作周波数
(MHz)
ピン数 アナログ コネクティビティ データ転送 その他特長 アプリケーションノート 評価キット
RL78/G10 20 10- 16 10 ビットA/D
7 ch (max.)
- - SPOR,
Comparator
一覧 CPU
ボード
RL78/G11 24 20-25 10 ビットA/D
11 ch (max.)
8 ビットD/A
2 ch
- DTC Comparator,
PGA
一覧  
RL78/G12 24 20-30 10 ビットA/D
11 ch (max.)
- DMA Data Flash,
POR/LVD,
安全機能
一覧 CPU
ボード
RL78/G13 32 20-128 10 ビットA/D
26 ch (max.)
- DMA Data Flash,
POR/LVD,
安全機能
一覧 スタータキット
(ソフト有)

CPU
ボード
RL78/G14 32 30-100 10 ビットA/D
20 ch (max.)
8 ビットD/A
2 ch
- DTC 3相モータ
制御用タイマ,
Data Flash,
Comparator,
ELC,
POR/LVD,
安全機能
一覧 スタータキット
(ソフト有)

CPU
ボード
RL78/G1A 32 25-64 12 ビットA/D
28 ch (max.)
- DMA Data Flash,
POR/LVD,
安全機能
一覧 CPU
ボード
RL78/G1C 24 32, 48 10 ビットA/D
9 ch (max.)
USB 2.0
Host/
Function
BC1.2
準拠
DMA Data Flash,
POR/LVD,
安全機能
一覧 スタータキット
(ソフト有)

CPU
ボード
RL78/G1D 32 48 10 ビット ADC
8 ch
Bluetooth®
Low Energy
DMA Data flash, POR/LVD,
安全機能
一覧 評価ボード
RL78/G1H 32 64 10 ビット ADC
6 ch
IEEE802.15.4e/g (SubGHz) DTC Data flash, POR/LVD,
安全機能
開発中 開発中

RL78/G10

プログラムフラッシュ
SRAM

4KB
512B
2KB
256B
1KB
128B
ピン数
パッケージ
10
LSSOP
16
SSOP

RL78/G11

プログラムフラッシュ
SRAM

16KB
1.5KB
ピン数
パッケージ
10
LSSOP
16
SSOP
20
LSSOP
24
HWQFN
25
WFLGA

RL78/G12

プログラムフラッシュ
SRAM

512KB
32KB
             
*3*4

*3*4

*3*4

*3*4

*3*4

*3*4

*3*4

*3*4

*3*4

*3*4

*3*4

*3*4
384KB
24KB
             
*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4

*4
256KB
20KB
             
*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2

*2*4
192KB
16KB
           
*4
128KB
12KB
       
96KB
8KB
       
64KB
4KB

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1

*1
         
48KB
3KB
         
32KB
2KB
         
16KB
2KB
                 
16KB
1.5KB
                                 
12KB
1KB
                               
8KB
768B
                               
4KB
512B
                               
2KB
256B
                                   
ピン数
パッケージ
20
LSSOP
24
HWQFN
25
WFLGA
30
LSSOP
32
HWQFN
36
WFLGA
40
HWQFN
44
LQFP
48
LFQFP
48
HWQFN
52
LQFP
64
LQFP
64
LFQFP
64
VFBGA
80
LQFP
80
LFQFP
100
LQFP
100
LFQFP
128
LFQFP
  • RL78/G12
  • RL78/G13
  • *1 : 3KB available when the self-programing function is used.
  • *2 : 19KB available when the self-programing function is used.
  • *3 : 31KB available when the self-programing function is used.
  • *4 : -40 to 105℃ products do not exist.

RL78/G13

プログラムフラッシュ
SRAM

512KB
32KB
              *3*4 *3*4 *3*4 *3*4 *3*4 *3*4 *3*4 *3*4 *3*4 *3*4 *3*4 *3*4
384KB
24KB
              *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4 *4
256KB
20KB
              *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2*4
192KB
16KB
            *4
128KB
12KB
       
96KB
8KB
       
64KB
4KB
*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1          
48KB
3KB
         
32KB
2KB
         
16KB
2KB
                 
16KB
1.5KB
                                 
12KB
1KB
                               
8KB
768B
                               
4KB
512B
                               
2KB
256B
                                   
ピン数
パッケージ
20
LSSOP
24
HWQFN
25
WFLGA
30
LSSOP
32
HWQFN
36
WFLGA
40
HWQFN
44
LQFP
48
LFQFP
48
HWQFN
52
LQFP
64
LQFP
64
LFQFP
64
VFBGA
80
LQFP
80
LFQFP
100
LQFP
100
LFQFP
128
LFQFP
  • RL78/G12
  • RL78/G13
  • *1 : 3KB available when the self-programing function is used.
  • *2 : 19KB available when the self-programing function is used.
  • *3 : 31KB available when the self-programing function is used.
  • *4 : -40 to 105℃ products do not exist.

RL78/G14

プログラムフラッシュ
SRAM

512KB
48KB
            *3 *3   *3*4 *3 *3 *3 *3 *3 *3
384KB
32KB
              *4
256KB
24KB
          *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2 *2
192KB
20KB
       
128KB
16KB
96KB
12KB
64KB
5.5KB
*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1        
48KB
5.5KB
*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1        
32KB
4KB
       
16KB
2.5KB
               
ピン数
パッケージ
30
LSSOP
32
LQFP
32
HWQFN
36
WFLGA
40
HWQFN
44
LQFP
48
LFQFP
48
HWQFN
52
LQFP
64
LQFP
64
LFQFP
64
WFLGA
80
LQFP
80
LFQFP
100
LQFP
100
LFQFP
  • *1 : 4.5KB available when the self-programing function is used.
  • *2 : 23KB available when the self-programing function is used.
  • *3 : 47KB available when the self-programing function is used.
  • *4 : 64pin-LQFP(14×14)products do not exist.

RL78/G1A

プログラムフラッシュ
SRAM

64KB
4KB
*1 *1 *1 *1 *1 *1
48KB
3KB
32KB
2KB
16KB
2KB
   
ピン数
パッケージ
25
WFLGA
32
HWQFN
48
LFQFP
48
HWQFN
64
LFQFP
64
VFBGA

*1 : 3KB available when the self-programing function is used.

RL78/G1C

プログラムフラッシュ
SRAM

32KB
5.5KB
*1 *1 *1 *1
ピン数
パッケージ
32
LQFP
32
HWQFN
48
LFQFP
48
HWQFN

*1 : 4.5KB available when the self-programing function is used.

RL78/G1D(Analog Enhanced)

プログラムフラッシュ
SRAM

256KB
20KB
192KB
16KB
 
128KB
12KB
 
ピン数
パッケージ
48
HWQFN
42
LGA

RL78/G1E

プログラムフラッシュ
SRAM

64KB
4KB
48KB
3KB
32KB
2KB
ピン数
パッケージ
64
HWQFN
80
LFQFP

RL78/G1H

プログラムフラッシュ
SRAM

512KB
48KB
384KB
32KB
256KB
24KB
ピン数
パッケージ
64
HVQFN