RL78/I1C(512KB) Fast Prototyping Boardは、RL78/ I1C(512KB)マイコンを搭載し、アプリケーションの試作に特化した評価ボードです。
E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。Arduino Uno R3および PmodTMインターフェースを標準搭載しているため、ハードウェアの改造なしでインターフェースの使用が可能です。
さらに、ターゲットマイコンの全ての信号ピンにアクセス可能なピンヘッダー用のスルーホールを備えているため、ブレッドボードを使用したプロトタイプの作成やMCUのデバッグを容易に行うことができます。
ご購入 / サンプル |
|
---|---|
型名 | |
RTK5RL10N0CPL000BJ circleアクティブ |