SX-ULPGNは、超低消費電力のWi-Fi IoTモジュールです。 本製品は、Qualcomm社のQCA4010チップセットを搭載し、Wi-Fi接続製品の開発において、高い性能と優れた低消費電力を併せ持つ小型インテリジェントモジュールです。本モジュールはルネサス製Wi-Fi Pmod拡張ボードにも採用しており、RL78/G14 Fast Prototyping Board と共に使用することにより、迅速な評価が可能です。動作に必要なソフトウェアもルネサスウェブサイトより入手可能です。