概要

説明

RH850/D1Lマイコンは最大4 MB・フラッシュメモリ、ステッピングモーターのコントローラ/ドライバ、サウンド・ジェネレータ、LCDバスインタフェースを搭載しているため、シンプルなゲージ式のインスツルメントクラスタに最適なマイコンです。さらに一部の製品では、ディスプレイコントローラ、スプライトエンジンやRAMラッパー付きビデオRAMを搭載しているため、小型の2D描画が可能なインスツルメントクラスタに最適なマイコンです。

特長

  • CPU: G3M core, Max. 120MHz
  • Voltage: 2.7V to 5.5V
  • Package: 144 to 176-pin LFQFP
  • Memory: SRAM Max. 512KB, Program Flash Max. 4MB
  • Stepping motor controller/driver with zero point detection
  • Sound generator
  • LCD Bus Interface
  • Display controller (only for RH850/D1L2(H))
  • 144Kbyte Video RAM with RAM wrapper (only for RH850/D1L2(H))
  • PWM: PWM Output x 72
  • Analog function: 12-bit A/D Converter (ch) x 16
  • On-chip Oscillator Freq. (MHz): 8 MHz, Low Speed: 240 kHz
  • Others: PLL, RTC, Power-On Reset

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • Instrument Cluster

ドキュメント

一部のドキュメントは、NDAを締結いただくことで提出可能となります。

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Green Hills Multi
統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
IDE and Coding Tool Green Hills Software LLC
Green Hills MULTI Device-Support-Packages
Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
Renesas MCAL
Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
Software Package ルネサス
コードフラッシュライブラリ
コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
データフラッシュライブラリ
データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
7 items

ソフトウェアダウンロード

サンプルコード

モデル