東芝デジタルソリューションズ株式会社:ボイストリガー RECAIUS 音声認識ミドルウェア

RA製品ファミリにおける開発パートナのエコシステム ソリューション

概要

RECAIUS 音声認識ミドルウェアボイストリガーは、あらかじめ決めた特定のワードを検出し、トークスイッチレス・ハンズフリーを実現するソフト部品です。

主な機能

  • 常にトリガーワードを検出
    毎回トークスイッチを押さなくても、常に特定の言葉(トリガーワード)に聞き耳を立てて検出し、不要な言葉をしゃべらないよう注意を払わなくても、気軽に声で操作ができます。
  • メモリサイズが小さく、軽快に動作
    要求メモリサイズ、計算量が小さいので、エンドユーザの手元機器上でも応答性良好に動作します。
  • トリガーワードを自由に設定可能
    ご希望の言葉をトリガーワードに設定することが可能なので、幅広くご活用いただけます。

ブロック図

ボイストリガー RECAIUS 音声認識ミドルウェアブロック図

ターゲット市場および用途

  • 制御機器
  • スマートビルディング
  • スマートホーム
  • 民生機器全般
  • 家電製品

Titleタイプ最終更新日容量
TOSHIBA: RECAIUS Speech Recognition
TOSHIBA: RECAIUS Speech Recognition for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2020年9月17日 755 KB
TOSHIBA RECAIUS RM016 RMW Voice Trigger Service Catalog PDF 2019年10月11日 1.28 MB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.