RELOC Wi-Fi FSPドライバ

RA製品ファミリにおける開発パートナのエコシステム ソリューション

概要

RELOC Wi-Fi FSPドライバは、同社のATWINC15x0 Wi-Fiモジュールのドライバソフトです。ドライバのパッケージには、FreeRTOSおよびAWS IoTクラウドサービスをベースにした総合的なIoTサンプルアプリケーションが含まれています。

主な機能

  • ルネサスのFlexible Software Package (FSP)にインテグレーションした、低電力ATWINC15x0 Wi-Fiモジュールのドライバソフト(Wi-FiステーションとAPモードの両方に対応)
  • FreeRTOSのコネクティビティバンドル(MQTTs 3.1.1、HTTPs、TLS1.2、セキュアファームウェア更新(Firmware Over-the-Air: OTA))を用いた、Renesas RAファミリによるIoT機器のラピッド・プロトタイピングが可能
  • ルネサスEK-RA6Mxキットと簡単に接続して使えるATWINC1500 PMODボード
  • 以下のツールチェーン上でサポート:e2 studio、Keil 
  • AWS IoTクラウドサービスと統合したサンプルプロジェクト 
  • 豊富なカスタマイズサービスを提供

ブロック図

RELOC WiFi FSPドライバ図

ターゲット市場および用途

  • スマートアプライアンス
  • スマートホームとビルディング
  • エネルギーメータリング
  • 産業用機器の制御
  • IoTクラウドゲートウェイ

Titleタイプ最終更新日容量
RELOC Wi-Fi FSP Driver
RELOC Wi-Fi FSP (Renesas Flexible Software Package) Driver for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2019年11月12日 273 KB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.