概要

説明

Clarinoxワイヤレスプロトコルスタック、デバッガ、リファレンスアプリケーションは、ワイヤレスデバイスの開発をシンプルにします。Bluetooth、Bluetooth Low Energy、Wi-FiソフトウェアはRenesas RA6 MCUに対応しています。Clarinoxソフトウェアは、すべての主要なRTOS/OSやワイヤレスチップセットに移植されており、開発ターゲットに柔軟に対応することで、ターゲットとなるRTOSやワイヤレスハードウェアを最適に選択してすぐに使用することができます。このソリューションは、様々なアプリケーションでの接続性の要求が厳しい製品に適しています。日本国内でのお問い合わせは株式会社グレープシステムまで。

  • 最新のBT/BLE/Wi-Fi仕様に対応
  • フレキシブル&ポータブル -OSに依存しない
  • アプリケーションコードの小型化
  • すべてのユースケースに対応したリファレンスアプリケーション
  • 開発をより簡単に、より迅速に
  • パワフルなClariFiデバッガ
  • 複雑なユースケースに適応
  • すべてのプロファイル/ロールが利用可能
  • 複数のプロファイル/ロールを同時に実行可能
  • Renesas e2 studioとFreeRTOSを使用したRenesasのRA6マイクロコントローラ・ファミリをベース
  • 他のツールチェーンや他のRTOSにも対応
  • ClariFiは、メモリリーク検出、Wi-Fi、Bluetoothプロトコル解析が可能
  • ClariFi自動テストツールは、ターゲットファームウェアのインタラクティブなテストが可能
画像

特長

  • Renesas e2 studioとFreeRTOSを使用したRenesasのRA6マイクロコントローラ・ファミリをベース
  • 他のツールチェーンや他のRTOSにも対応
  • ClariFiは、メモリリーク検出、Wi-Fi、Bluetoothプロトコル解析が可能
  • ClariFi自動テストツールは、ターゲットファームウェアのインタラクティブなテストが可能
  • シングル/マルチスレッドアプリケーションのためのブロッキング/ノンブロッキングのAPIコール
  • アプリケーションとスタックを2つのCPUに分離するリモートプロシージャモード
  • シングルモードまたはデュアルモードのBluetoothクラシック/低エネルギースタック
  • HFP/A2DPオーディオ、BLE AOA/AOD、BLEアイソクロナスオーディオを含むすべてのBluetoothユースケースをサポート
  • Friend, Low Power, Relay & Proxyロールを持つBLE Meshプロビジョナー/ネットワークノードのサポート
  • Wi-Fiは2.4/5GHzのAP, STA, P2Pのロールを同時にサポートし、パーソナルとエンタープライズのセキュリティに対応

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • IoT
  • スマートビル
  • アプライアンス(ホーム/オフィス)
  • ウェアラブル
  • ヘルスケア
  • 交通
  • スマートメータ

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 816 KB 英語
クイックスタートガイド ログインしてダウンロード PDF 1.90 MB
2 items
Clarinox IoT Demonstration on Renesas RA6M3 Evaluation Kit

In this demonstration, ClarinoxBlue and ClarinoxWiFi wireless protocol stacks are deployed on the Renesas RA6 evaluation kit to create an IoT Gateway device.