802.11b/g/n 2.4G Wi-Fi Pmod拡張ボード
このWi-Fi Pmod拡張ボードを使うと、ルネサスの各種MCUを使用した無線接続デバイスを素早く試作できます。このボードには、Qualcomm製QCA4010(SoC)を利用した、シングルバンド2.4GHz 802.11nのSX-ULPGNモジュールが搭載されています。
SX-ULPGNは、超低消費電力のWi-Fi IoTモジュールです。 本製品は、Qualcomm社のQCA4010チップセットを搭載し、Wi-Fi接続製品の開発において、高い性能と優れた低消費電力を併せ持つ小型インテリジェントモジュールです。本モジュールはルネサス製Wi-Fi Pmod拡張ボードにも採用しており、RA6M3の評価キットと共に使用することにより、迅速な評価が可能です。動作に必要なソフトウェアもルネサスウェブサイトより入手可能です。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
製品概要 | PDF 706 KB 英語 | |
クイックスタートガイド | PDF 478 KB 英語 | |
その他資料 | PDF 414 KB | |
その他資料 | PDF 1.95 MB | |
4 items
|
The Cypherbridge SDKPac includes SDKs & Toolkits to secure IoT applications such as this light sensor using the Silex Wi-Fi Pmod to connect to the Microsoft Azure cloud on the RA6 evaluation kit