R8Cの周辺機能

 

  1. 高速オンチップオシレータ
    業界トップクラスの発振精度、マッチング不要、発振安定時間も大幅短縮!
  2. パワーオンリセット(POR)
    電源立ち上がり傾き(Min.)の規定なし!
    * R8C/Mx、R8C/3xC、R8C/3xD、R8C/3xM、R8C/3xT、
    R8C/3xK、R8C/3xU、R8C/3xQ、R8C/L3xC、R8C/LAxA、
    R8C/L3xMのみ
  3. 低電圧検出(LVD)
    電源遮断時にデータ退避が可能!
  4. データトランスファコントローラ(DTC)
    CPUを介さずメモリ-レジスタ間のデータ転送を実行!
  5. バックグラウンドオペレーション(BGO)機能付データフラッシュ
    データフラッシュへの書き込み/消去中でもCPU動作が可能!
  6. パワーオフモード
    低消費電力化に威力を発揮する新機能!

 

 

 

※各機能の詳細、搭載されている製品グループは、 最新のハードウェアマニュアルにてご確認ください

 

 

 

広がる! 用途に合わせて広がるラインアップ

 

  • 14~100ピンの幅広いラインアップ
  • 豊富なパッケージ、メモリ展開
  • 高機能製品から標準品までの多彩な展開

     

使いやすい! 使いやすいを支える基本コンセプト

 

  • 互換性を維持したピン配置と内蔵周辺機能
  • 高性能フラッシュメモリ搭載
  • 安全設計を強力にサポート
  • 教育/評価に適したスタータキットから豊富なデバッグ機能を持つエミュレータまで多彩な開発ツールを提供

 

1、高速オンチップオシレータ

高速オンチップオシレータ
  • 業界トップクラスの発振精度
    R8C/32M~38M、およびR8C/L35M~L3AM(発振周波数40MHz)*: 
    *一部グループを除く。
    -40~85℃/1.8~5.5Vで発振精度±1.5%
    従来製品より60%精度アップ!
  • マッチング不要
  • 発振安定時間の大幅短縮
    Typ. 500µsからTyp. 100µsに短縮
    従来製品より5倍の高速化!
  • EMIノイズ低減とEMSノイズ耐性向上
     

2、パワーオンリセット(POR)

パワーオンリセット
  • 電源投入時、Vdet0を検出するまでリセット解除しない
  • 電源立ち上がり傾き(Min.)の規定なし
    * パワーオンリセット機能の本仕様は、
    R8C/Mx、R8C/3xC、R8C/3xD、R8C/3xM、
    R8C/3xT、R8C/3xK、R8C/3xU、R8C/3xQ、
    R8C/L3xC、R8C/LAxA、R8C/L3xMのみ
    サポートしています。
     

3、低電圧検出(LVD)

低電圧検出
  • 電源電圧の降下(Vdet1、Vdet2)を検出して、割り込みを発生
  • Vdet0を検出してリセットを発生

電源遮断時、Vdet1またはVdet2割り込みを利用して
データフラッシュに必要なデータを退避可能

 

R8C/3x、R8C/L3xC、R8C/L3xMの電圧検出
R8C/3x、R8C/LxC、R8C/L3xMでは、Vdet0、Vdet1、Vdet2それぞれについて独立して検出電圧を設定可能です。

 

低電圧検出

4、データトランスファコントローラ(DTC)

  • CPUを介さずにメモリ-レジスタ間のデータ転送を実行
  • 周辺機能割り込みによって起動
     

 

[DTCを使用しないデータ転送]

 

DTCを使用しないデータ転送

[DTCを使用したデータ転送]

 

DTCを使用したデータ転送

 

A/D変換結果をRAMに転送する

 

A/D変換結果をRAMに転送する

5、バックグラウンドオペレーション(BGO)機能付データフラッシュ(DTC)

  • データフラッシュへの書き込み/消去中でもCPU動作が可能
  • CPUのホールド状態がなくなることで、命令実行時間と割り込み反応速度を大幅に短縮
  • データフラッシュ書き換え時間を意識する必要がないため、外付けEEPROMと同じ感覚で書き換え可能

 

※データフラッシュはデータ格納用としてご使用いただけるフラッシュメモリです

 

バックグラウンドオペレーション(BGO)機能付データフラッシュ

6、パワーオフモード

  • 従来のウェイトモード、ストップモードに対し、更なる低消費化を実現出来る低消費電力モード「パワーオフモード*1」を新規追加
    • リーク電流対策として低速クロックでRTC(リアルタイムクロック)機能が動作する「パワーオフモード1*1」を追加
    • 完全に電源供給を遮断し、外部割込みでの復帰を可能とする「パワーオフモード0*1」を追加
  • パワーオフモード*1への移行は、レジスタ設定により容易に可能

    *1:本機能は、R8C/Lxシリーズに搭載しております。
    R8C/L3xA、R8C/L3xB、R8C/L3xMはパワーオフモード0, 1
    R8C/L3xCはパワーオフモード0のみ

 

オンチップ電源制御回路イメージと効果

オンチップ電源制御回路イメージと効果。従来のウェイトモードやストップモードで大幅な消費電力低減を実現している。