【ご注意】
これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、弊社が参考値として掲載しているものであり、弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、その他その内容について一切保証するものではありません。
発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(各Data内に記載)で測定調査したものであり、実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、値が異なる場合があります。

 

R5F2L3ACCNFP:R8C/L3ACグループ

本参考発振回路定数は、R8C/L35C, R8C/L36C, R8C/L38Cグループにおいても適用可能です。

 

(株)村田製作所 製

測定条件:CM11="0"(内蔵帰還抵抗有効)

Fre-
quency
Part Number Type Rf
[ohms]
Rd
[ohms]
C1
[pF]
C2
[pF]
Remarks Supply
Voltage
Range(V)
File
Size
Download
Link
4 MHz CSTCR4M00G55-R0 SMD Open 680 (39) (39) SMDタイプ、
C内蔵
1.8 to
5.5
201 KByte
CSTLS4M00G56-B0 LEAD Open 330 (47) (47) C内蔵 202 KByte
10 MHz CSTCE10M0G55-R0 SMD Open 0 (33) (33) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to
5.5
217 KByte
CSTLS10M0G56-B0 LEAD Open 0 (47) (47) C内蔵 201 KByte
16 MHz CSTCE16M0V53-R0 SMD Open 0 (15) (15) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to
5.5
202 KByte
CSTLS16M0X53-B0 LEAD Open 0 (15) (15) C内蔵 202 KByte
20 MHz CSTCE20M0V53-R0 SMD Open 0 (15) (15) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to
5.5
223 KByte
CSTLS20M0X53-B0 LEAD 6.8k 0 (15) (15) C内蔵 201 KByte

  1. C内蔵タイプ
    • C1、C2欄の値は内蔵されているコンデンサの容量です。
  2. SMDタイプ
    • 基板表面実装タイプです。

本参考発振回路定数は、CM11="1"(内蔵帰還抵抗無効)の場合の参考回路定数にも適用可能です。
CM11="1"の場合、Rf(外付け帰還抵抗)はRf=1M [ohms]です。

 

R5F2L3ACCNFP:R8C/L3ACグループ

本参考発振回路定数は、R8C/L35C, R8C/L36C, R8C/L38Cグループにおいても適用可能です。

 

Vcc Fre-
quency
Part Number Rf
[ohms]
Rd
[k ohms]
Cg
[pF]
Cd
[pF]
Remarks File
Size
Download
Link
3.3 V 32.768 kHz VT-200-FL
(4.4pF)
内蔵 680 3 2 - 510 KByte
5.0 V 32.768 kHz VT-200-FL
(4.4pF)
内蔵 680 3 2 -
3.3 V 32.768 kHz VT-200-FL
(6.0pF)
内蔵 0 6 5 - 425 KByte
5.0 V 32.768 kHz VT-200-FL
(6.0pF)
内蔵 0 6 5 -