【ご注意】
これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、弊社が参考値として掲載しているものであり、弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、その他その内容について一切保証するものではありません。
発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(各Data内に記載)で測定調査したものであり、実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、値が異なる場合があります。
お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。
また、下記条件はマイコンに接続した発振子が発振するための条件であり、マイコンの動作条件を示すものではありません。マイコンの動作条件については、最新のドキュメントでご確認ください。

 

R5F21356ANFP:R8C/35Aグループ

本参考発振回路定数は、以下の製品グループにおいても適用可能です。

 

  • R8C/32A, R8C/33A, R8C/35A (R5F21354ANFP, R5F21355ANFP, R5F21356ANFP), R8C/3JA, R8C/3GAグループ
  • R8C/32C, R8C/33C, R8C/34C, R8C/35C (R5F21354CDFP, R5F21354CNFP, R5F21355CDFP, R5F21355CNFP, R5F21356CDFP, R5F21356CNFP), R8C/3JC, R8C/3GCグループ

 

(株)村田製作所 製

測定条件:CM11="1"(内蔵帰還抵抗無効)

Fre-
quency
Part Number Type Rf
[ohms]
Rd
[ohms]
C1
[pF]
C2
[pF]
Remarks Supply
Voltage
Range(V)
File
Size
Download
Link
2 MHz CSTCC2M00G56-R0 SMD 1M 4.7k (47) (47) SMDタイプ、
C内蔵
1.8 to 5.5 96 KByte
4 MHz CSTCR4M00G55-R0 SMD 1M 680 (39) (39) SMDタイプ、
C内蔵
1.8 to 5.5 96 KByte
CSTLS4M00G56-B0 LEAD 1M 330 (47) (47) C内蔵 96 KByte
5 MHz CSTCR5M00G55-R0 SMD 1M 470 (39) (39) SMDタイプ、
C内蔵
1.8 to 5.5 96 KByte
CSTLS5M00G56-B0 LEAD 1M 150 (47) (47) C内蔵 95 KByte
6 MHz CSTCR6M00G55-R0 SMD 1M 220 (39) (39) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to 5.5 96 KByte
CSTLS6M00G56-B0 LEAD 1M 150 (47) (47) C内蔵 95 KByte
8 MHz CSTCE8M00G55-R0 SMD 1M 0 (33) (33) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to 5.5 101 KByte
CSTLS8M00G56-B0 LEAD 1M 33 (47) (47) C内蔵 95 KByte
10 MHz CSTCE10M0G55-R0 SMD 1M 0 (33) (33) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to 5.5 101 KByte
CSTLS10M0G56-B0 LEAD 1M 0 (47) (47) C内蔵 87 KByte
12 MHz CSTCE12M0G55-R0 SMD 1M 0 (33) (33) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to 5.5 101 KByte
16 MHz CSTCE16M0V53-R0 SMD 1M 0 (15) (15) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to 5.5 86 KByte
CSTLS16M0X53-B0 LEAD 1M 0 (15) (15) C内蔵 87 KByte
20 MHz CSTCE20M0V53-R0 SMD 1M 0 (15) (15) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to 5.5 88 KByte
CSTCG20M0V53-R0 SMD (small type) 1M 0 (15) (15) SMDタイプ、
C内蔵
88 KByte
CSALS20M0X53-B0 LEAD 1M 0 10 10 - 98 KByte

  1. C内蔵タイプ
    • C1、C2欄の値は内蔵されているコンデンサの容量です。
  2. SMDタイプ
    • 基板表面実装タイプです。

R5F21356ANFP:R8C/35Aグループ

本参考発振回路定数は、以下の製品グループにおいても適用可能です。

 

  • R8C/32A, R8C/33A, R8C/35A (R5F21354ANFP, R5F21355ANFP, R5F21356ANFP), R8C/3JA, R8C/3GAグループ
  • R8C/32C, R8C/33C, R8C/34C, R8C/35C (R5F21354CDFP, R5F21354CNFP, R5F21355CDFP, R5F21355CNFP, R5F21356CDFP, R5F21356CNFP), R8C/3JC, R8C/3GCグループ

 

(株)村田製作所 製

測定条件:CM11="0"(内蔵帰還抵抗有効)

Fre-
quency
Part Number Type Rf
[ohms]
Rd
[ohms]
C1
[pF]
C2
[pF]
Remarks Supply
Voltage
Range(V)
File
Size
Download
Link
2 MHz CSTCC2M00G56-R0 SMD Open 4.7k (47) (47) SMDタイプ、
C内蔵
1.8 to 5.5 96 KByte
4 MHz CSTCR4M00G55-R0 SMD Open 680 (39) (39) SMDタイプ、
C内蔵
1.8 to 5.5 95 KByte
CSTLS4M00G56-B0 LEAD Open 330 (47) (47) C内蔵 95 KByte
5 MHz CSTCR5M00G55-R0 SMD Open 470 (39) (39) SMDタイプ、
C内蔵
1.8 to 5.5 96 KByte
CSTLS5M00G56-B0 LEAD Open 150 (47) (47) C内蔵 95 KByte
6 MHz CSTCR6M00G55-R0 SMD Open 220 (39) (39) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to 5.5 95 KByte
CSTLS6M00G56-B0 LEAD Open 150 (47) (47) C内蔵 95 KByte
8 MHz CSTCE8M00G55-R0 SMD Open 0 (33) (33) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to 5.5 101 KByte
CSTLS8M00G56-B0 LEAD Open 33 (47) (47) C内蔵 95 KByte
10 MHz CSTCE10M0G55-R0 SMD Open 0 (33) (33) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to 5.5 101 KByte
CSTLS10M0G56-B0 LEAD Open 0 (47) (47) C内蔵 87 KByte
12 MHz CSTCE12M0G55-R0 SMD Open 0 (33) (33) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to 5.5 101 KByte
16 MHz CSTCE16M0V53-R0 SMD Open 0 (15) (15) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to 5.5 87 KByte
CSTLS16M0X53-B0 LEAD Open 0 (15) (15) C内蔵 87 KByte
20 MHz CSTCE20M0V53-R0 SMD Open 0 (15) (15) SMDタイプ、
C内蔵
2.7 to 5.5 87 KByte
CSTCG20M0V53-R0 SMD (small type) Open 0 (15) (15) SMDタイプ、
C内蔵
87 KByte
CSALS20M0X53-B0 LEAD Open 0 10 10 - 98 KByte

 

  1. C内蔵タイプ
    • C1、C2欄の値は内蔵されているコンデンサの容量です。
  2. SMDタイプ
    • 基板表面実装タイプです。

R5F21356ANFP:R8C/35Aグループ

本参考発振回路定数は、以下の製品グループにおいても適用可能です。

 

  • R8C/32C, R8C/33C, R8C/34C, R8C/35C, R8C/3JC, R8C/3GCグループ
 

Supply Voltage Range [V]: 1.8 to 5.5

Fre-
quency
Part Number Rf
[ohms]
Rd
[k ohms]
Cg
[pF]
Cd
[pF]
Remarks File
Size
Download
Link
32.768 kHz VT-200_12.5pF OPEN 0 22 22 217 KByte

 

 

R5F2138CCDFP:R8C/38Cグループ

本参考発振回路定数は、以下の製品グループにおいても適用可能です。

 

  • R8C/35C (R5F21357CDFP, R5F21357CNFP, R5F21358CDFP, R5F21358CNFP, R5F2135ACDFP, R5F2135ACNFP, R5F2135CCDFP, R5F2135CCNFP), R8C/36Cグループ

 

(株)村田製作所 製

測定条件:CM11="0"(内蔵帰還抵抗有効)

Fre-
quency
Part Number Type Rf
[ohms]
Rd
[ohms]
C1
[pF]
C2
[pF]
Remarks Supply
Voltage
Range(V)
Temp. Range
(degrees C)
File
Size
Download
Link
2 MHz CSTCC2M00G56-R0 SMD Open 4.7k (47) (47) SMD
タイプ、
C内蔵
1.8 to 5.5 -40 to 85 222 KByte
4 MHz CSTCR4M00G55-R0 SMD Open 680 (39) (39) SMD
タイプ、
C内蔵
227 KByte
CSTLS4M00G56-B0 LEAD Open 330 (47) (47) C内蔵 223 KByte
5 MHz CSTCR5M00G55-R0 SMD Open 470 (39) (39) SMD
タイプ、
C内蔵
-
CSTLS5M00G56-B0 LEAD Open 150 (47) (47) C内蔵 -
6 MHz CSTCR6M00G55-R0 SMD Open 220 (39) (39) SMD
タイプ、
C内蔵
-
CSTLS6M00G56-B0 LEAD Open 150 (47) (47) C内蔵 -
8 MHz CSTCE8M00G55-R0 SMD Open 0 (33) (33) SMD
タイプ、
C内蔵
238 KByte
CSTLS8M00G56-B0 LEAD Open 0 (47) (47) C内蔵 229 KByte
10 MHz CSTCE10M0G55-R0 SMD Open 0 (33) (33) SMD
タイプ、
C内蔵
-
CSTLS10M0G56-B0 LEAD Open 0 (47) (47) C内蔵 -
12 MHz CSTCE12M0G55-R0 SMD Open 0 (33) (33) SMD
タイプ、
C内蔵
-
16 MHz CSTCE16M0V53-R0 SMD Open 0 (15) (15) SMD
タイプ、
C内蔵
245 KByte
CSTLS16M0X53-B0 LEAD Open 0 (15) (15) C内蔵 229 KByte
20 MHz CSTCE20M0V53-R0 SMD Open 0 (15) (15) SMD
タイプ、
C内蔵
250 KByte
CSTLS20M0X53-B0 LEAD 47k 0 (15) (15) C内蔵 228 KByte

  1. C内蔵タイプ
    • C1、C2欄の値は内蔵されているコンデンサの容量です。
  2. SMDタイプ
    • 基板表面実装タイプです。

R5F2138CCDFP:R8C/38Cグループ

本参考発振回路定数は、以下の製品グループにおいても適用可能です。

 

  • R8C/35C (R5F21357CDFP, R5F21357CNFP, R5F21358CDFP, R5F21358CNFP, R5F2135ACDFP, R5F2135ACNFP, R5F2135CCDFP, R5F2135CCNFP), R8C/36Cグループ

 

(株)村田製作所 製

測定条件:CM11="1"(内蔵帰還抵抗無効)

Fre-
quency
Part Number Type Rf
[ohms]
Rd
[ohms]
C1
[pF]
C2
[pF]
Remarks Supply
Voltage
Range(V)
Temp.
Range(degrees C)
2 MHz CSTCC2M00G56-R0 SMD 1M 4.7k (47) (47) SMDタイプ、
C内蔵
1.8 to 5.5 -40 to 85
4 MHz CSTCR4M00G55-R0 SMD 1M 680 (39) (39) SMDタイプ、
C内蔵
CSTLS4M00G56-B0 LEAD 1M 330 (47) (47) C内蔵
5 MHz CSTCR5M00G55-R0 SMD 1M 470 (39) (39) SMDタイプ、
C内蔵
CSTLS5M00G56-B0 LEAD 1M 150 (47) (47) C内蔵
6 MHz CSTCR6M00G55-R0 SMD 1M 220 (39) (39) SMDタイプ、
C内蔵
CSTLS6M00G56-B0 LEAD 1M 150 (47) (47) C内蔵
8 MHz CSTCE8M00G55-R0 SMD 1M 0 (33) (33) SMDタイプ、
C内蔵
CSTLS8M00G56-B0 LEAD 1M 0 (47) (47) C内蔵
10 MHz CSTCE10M0G55-R0 SMD 1M 0 (33) (33) SMDタイプ、
C内蔵
CSTLS10M0G56-B0 LEAD 1M 0 (47) (47) C内蔵
12 MHz CSTCE12M0G55-R0 SMD 1M 0 (33) (33) SMDタイプ、
C内蔵
16 MHz CSTCE16M0V53-R0 SMD 1M 0 (15) (15) SMDタイプ、
C内蔵
CSTLS16M0X53-B0 LEAD 1M 0 (15) (15) C内蔵
20 MHz CSTCE20M0V53-R0 SMD 1M 0 (15) (15) SMDタイプ、
C内蔵
CSTLS20M0X53-B0 LEAD 47k 0 (15) (15) C内蔵

  1. C内蔵タイプ
    • C1、C2欄の値は内蔵されているコンデンサの容量です。
  2. SMDタイプ
    • 基板表面実装タイプです。