R5F2134CWKFP

PARAMETRICS

Parameters
R5F2134CWKFP
Package
Pin Count
48
Package Type
LFQFP
Memory
Program memory
128 KB Flash memory
RAM
10 KB
Data Flash
4 KB
CPU (Bit, Clock, DMA, External Bus etc)
CPU
R8C (16-bit)
Max. Frequency
20 MHz
On-chip Oscillator Freq.
20 MHz, Low Speed Oscillator 125 kHz
Power-On Reset
YES
Low Voltage Detection
YES
DMA Remarks
DTC x 1 ch
External Interrupt Pins
9
I/O Ports
43
Timers
8-bit Timers
3 ch
16-bit Timers
3 ch
Watchdog Timers
1 ch
PWM Output
10
3-Phase PWM Output Function
YES
Analog
A/D Converters
10-bit x 12 ch
Interfaces
CAN
1 ch
CSIs
1 ch
UARTs
2 ch
I2Cs
1 ch
LIN
1 ch
IEBus
1 ch
Operating Conditions
Operating Voltage
2.7 to 5.5 V
Operating Temperature
-40 to 125 ℃ (Ambient Temperature)
Remarks
Remarks
Automotive

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ソフトウエア設計支援情報

タイトル 概要
E1 ルネサス標準のオンチップデバッギングエミュレータです。低価格で実開発に十分なデバッグが行えます。(スタータキットにも添付されています。)
E8a ルネサス製マイコンに対するフラッシュ書き込み用プラットホーム機能を追加した、オンチップデバッギングエミュレータです。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。