R5F64600LFP

PARAMETRICS

Parameters
R5F64600LFP
Memory
Program memory
128 KB Flash memory
RAM
12 KB
Data Flash
8 KB
CPU (Bit, Clock, DMA, External Bus etc)
CPU
R32C/100 (16-bit)
Max. Frequency
48 MHz
Sub-Clock (32.768 kHz)
YES
PLL
YES
Low Voltage Detection
YES
Floating Point Unit
YES
External Interrupt Pins
7
Timers
16-bit Timers
11 ch
Watchdog Timers
1 ch
Analog
A/D Converters
10-bit x 23 ch
Interfaces
CAN
1 ch
Operating Conditions
Operating Temperature
-40 to 105 ℃
Remarks
Remarks
Automotive

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。