R5F3650EDFB

お勧め品
R5F3650EDFB#30
Production Status
新規採用非推奨

PARAMETRICS

Parameters
R5F3650EDFB
Package
Pin Count
100
Package Type
LFQFP
Memory
Program memory
256 KB Flash memory
RAM
20 KB
Data Flash
8 KB
CPU (Bit, Clock, DMA, External Bus etc)
CPU
M16C/60 (16-bit)
Max. Frequency
32 MHz
Sub-Clock (32.768 kHz)
YES
PLL
YES
Real-Time Clock (RTC)
YES
Power-On Reset
YES
Low Voltage Detection
YES
External Interrupt Pins
13
Timers
16-bit Timers
11 ch
Watchdog Timers
1 ch
Analog
A/D Converters
10-bit x 26 ch
D/A Converters
8-bit x 2 ch
Operating Conditions
Operating Temperature
-40 to 85 ℃

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、 ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの 各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
特性データ 実力値が掲載されています。セット開発のリファレンスだけでなく、システム評価時にもご利用いただけます。
IBIS/BSDL IBISは、高速ボード設計に必要なシミュレーションデータで、実際のボードを作る前のシミュレーションが可能になり、事前に波形の反射、リンギングなどの問題点の検討をすることができます。JTAGのIEEE 1149.1準拠のツールの多くでサポートされているデータ入力フォーマットです。 これらのツールでは、自動テストパターン生成(ATPG) および自動テスト装置 (ATE) 機能によりテストが容易になります。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。