USB内蔵M16C

 

高ROM効率、優れたノイズ特性、実応用での高い処理能力などを特長とするM16C/60 CPUコアにFull-speed USB2.0仕様に準拠したUSBファンクション制御ユニットを搭載した製品です。

USBデバイスはこちらをご覧ください。

 

 

USB Selection by Application:

 

M16C/24(M30245)グループ

M16C/20シリーズの標準周辺機能に加えて、Full-speed対応USB2.0仕様準拠のUSB機能、シリアルサウンドインタフェース、ANDフ ラッシュメモリ制御回路を搭載した製品です。最大動作周波数は16MHzです。100ピンパッケージを用意しています。 M16C/24(M30245)グループは、Full-speed USB2.0の機能を持つUSBマイコンとしてご利用いただけます。

 

M16C/6Cグループ

M16C/65 グループから機能を継承し、Full-speed対応USB2.0仕様準拠のUSB機能を搭載した製品です。M16C/60シリーズの標準周辺機能に加え て、電圧検出回路(電圧検出3点)、パワーオンリセット、PLL周波数シンセサイザ、発振停止検出、インプットキャプチャ/アウトプットコンペアタイマ、 マルチマスタI2C busインタフェース、リアルタイムクロック、高速オンチップオシレータを搭載しています。最大動作周波数はPLL周波数シンセサイザ使用時、32MHz です。100ピンパッケージを用意しています。データフラッシュ(4KB×2ブロック)を内蔵します。M16C/6Cグループは、Full-speed USB2.0の機能を持つUSBマイコンとしてご利用いただけます。