H8SXでは、プリンタ、スキャナ、モデム、その他PC周辺機器といったアプリケーションにおいてPCとの接続を容易に可能とする、USBコントローラを内蔵した製品を展開しております。

 

USB Selection by Application:


H8SX/1653 グループ

H8SX/1653グループは、シリアル通信機能を強化したグループです。USB2.0 Functionを搭載しており、PC周辺/OA機器などUSB I/Fを要求されるシステムに最適です。

 

H8SX/1655 グループ

H8SX/1655 グループは、既存のH8SX/1658Rグループからアナログ機能(ADC、DAC)を強化した製品です。10ビットADC(2ユニット)の変換スピード は1μs(既存の2.7倍)を実現、10ビットDAC(H8SX/1658Rは8ビット)を搭載し、周辺機能をより強化しています。また、H8SX /1658Rグループのピンコンパチ製品グループです。

 

H8SX/1658R, H8SX/1658M グループ

H8SX/1658R グループ(H8SX/1653RF, H8SX/1654RF, H8SX/1658RF)、H8SX/1658Mグループ(H8SX/1653MF, H8SX/1654MF, H8SX/1658MF)は、内蔵FLASHのサイズを384K ~1MBまでサポートした製品グループです。既存のH8SX/1653グループとアップワードピンコンパチ性を維持しながら ADCの2ユニット他、TPU, PPGの2ユニットなど周辺機能をより増強しています。また内部バス処理と外部バスを並列でデータ転送できるEXDMACを内蔵し、処理性能を向上してい ます。H8SX/1658Mグループは、H8SX/1658RグループにLVD/POR機能を追加した製品です。

 

H8SX/1663 グループ

H8SX/1663 グループは、シリアル通信機能を強化したグループです。H8SX/1653グループのPin数を拡張したグループであり、周辺機能としてUSB2.0 Functionを搭載しており、PC周辺/OA機器などUSB I/Fを要求されるシステムに最適です。

 

H8SX/1665 グループ

H8SX/1665 グループは、既存のH8SX/1668Rグループからアナログ機能(ADC、DAC)を強化した製品です。10ビットADC(2ユニット)の変換スピード は1μs(既存の2.7倍)を実現、10ビットDAC(H8SX/1668Rは8ビット)を搭載し、周辺機能をより強化しています。また、H8SX /1668Rグループのピンコンパチ製品グループです。

 

H8SX/1668R, H8SX/1668M グループ

H8SX/1668R グループ(H8SX/1663RF, H8SX/1664RF, H8SX/1668RF)、H8SX/1668Mグループ(H8SX/1663MF, H8SX/1664MF, H8SX/1668MF)は、内蔵FLASHのサイズを384K ~1MBまでサポートした製品グループです。既存のH8SX/1663グループとアップワードピンコンパチ性を維持しながら ADCの2ユニット他、TPU, PPGの2ユニットなど周辺機能をより増強しています。また内部バス処理と外部バスを並列でデータ転送できるEXDMACを内蔵し、処理性能を向上してい ます。H8SX/1668Mグループは、H8SX/1668RグループにLVD/POR機能を追加した製品です。