【ご注意】

これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、 弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、 その他その内容について一切保証するものではありません。

発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(指定のない限り、 常温で電源電圧は5V)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、 配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。

お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

(株)村田製作所 製

IC名 周波数 タイプ 品 番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウン
ロード
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲
(V)
温度範囲
(℃)
R4F20103RDFA 4.000M SMD CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) OPEN 0 2.7~5.5 -40~+85 TCD-10-0455 ダウンロード
リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 TCD-10-0456 ダウンロード
8.000M SMD CSTCE8M00G55-R0 (33) (33) OPEN 0 TCD-10-0457 ダウンロード
リード CSTLS8M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 TCD-10-0458 ダウンロード
16.000M SMD CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-10-0459 ダウンロード
リード CSTLS16M0X53-B0 (15) (15) OPEN 0 TCD-10-0460 ダウンロード
20.000M SMD CSTCE20M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-10-0461 ダウンロード
リード CSTLS20M0X53-B0 (15) (15) 47k 0 TCD-10-0462 ダウンロード

(備考) :CST**タイプは負荷容量C1、C2 内蔵を表しています。
( )は発振子に内蔵されている容量を表しています。
品名末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。
・SMDタイプ [-R0:プラスチックテーピング品(φ=180mm), -B0:バラ品]
・リードタイプ [-A0:フラットパック品(Ho=18mm), -B0:バラ品]

 

この情報に関するお問い合わせは こちらまで

Fre-
quency
Part Number Rf
[ohms]
Rd
[k ohms]
Cg
[pF]
Cd
[pF]
Remarks File
Size
Download
Link
32.768kHz SSP-T7-F OPEN 680 22 22 351 KByte ダウンロード

この情報に関するお問い合わせは こちらまで