【ご注意】

発振回路定数は、一定条件によって(下記測定データを参照願います)測定したものです。

実際のシステムにおいての影響(ノイズ、高周波、配線パターン、電源特性などの周辺の環境)については、一切考慮しておりません。 よって、実際のシステムにおいては、値が異なる場合があります。

また、ルネサスエレクトロニクスは、この発振回路定数を保証しておりません。必ず参考値としてご利用ください。

お客様のシステムにおける最適発振回路定数が必要な場合は、発振子メーカにご依頼ください。

IC名用途周波数
(kHz)
タイプ型名推奨定数推奨動作条件データNo.ダウン
ロード
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
Rx
(Ohms)
電源電圧範囲
(V)
HD64F2638自動車16000金属パッケージ・リードHC-49/U-S1010No connect004.5~5.5 C0502-03110-001ダウンロード