1. Renesas Electronics
    2. All Products
    3. マイクロコンピュータ
    4. H8S ファミリ
    5. H8S/2368

H8S/2368 参考発振回路定数

【ご注意】
発振回路定数は、一定条件によって(下記測定データを参照願います)測定したものです。
実際のシステムにおいての影響(ノイズ、高周波、配線パターン、電源特性などの周辺の環境)については、一切考慮しておりません。
よって、実際のシステムにおいては、値が異なる場合があります。
また、ルネサスエレクトロニクスは、この発振回路定数を保証しておりません。必ず参考値としてご利用ください。
お客様のシステムにおける最適発振回路定数が必要な場合は、発振子メーカにご依頼ください。

 

  • HD64F2368VTE

メイン発振回路(81,82pin)

IC名 周波数
[MHz]
タイプ 品  番 推奨定数 推奨動作条件 データ
ナンバー
ダウン
ロード
C1
[pF]
C2
[pF]
Rf
[Ω]
Rd
[Ω]
電源電圧範囲 [V] 温度範囲 [℃]

HD64F2368VTE

8.00M SMD CSTCE8MOOG55-RO (33) (34) 0pen 470 3.0 ~ 3.6 -40 ~ +85 TCD-08-1429
リード CSTLS8MOOG56-BO (47) (48) 0pen 680 TCD-08-1430
12.00M SMD CSTCE12MOG55-RO (33) (33) 0pen 330 TCD-08-1431
16.00M SMD CSTCE16MOX53-RO (15) (15) 0pen 470 TCD-08-1432
リード CSTCE16MOX53-BO (15) (15) 0pen 0 TCD-08-1433
20.00M SMD CSTCE20MOV53-RO (15) (15) 0pen 150 TCD-08-1434
リード CSTLS20MOX51-BO (5) (5) 0pen 0 TCD-08-1435
25.00M SMD CSTCW25MOX51-RO (6) (6) 47k 0 - -
リード CSTLS25MOX51-BO (5) (5) 0pen 0 - -

(備考)
( )は発振子に内蔵されている容量を表しています。
品名末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。
・SMDタイプ [-RO:プラスチックテーピング品(φ=180mm), -BO:バラ品]
・リードタイプ [-AO:フラットパック品(Ho=18mm), -BO:バラ品]

Menu