1. Renesas Electronics
    2. All Products
    3. マイクロコンピュータ
    4. H8S ファミリ
    5. H8S/2345

H8S/2345 参考発振回路定数

【ご注意】
発振回路定数は、一定条件によって(下記測定データを参照願います)測定したものです。
実際のシステムにおいての影響(ノイズ、高周波、配線パターン、電源特性などの周辺の環境)については、一切考慮しておりません。 よって、実際のシステムにおいては、値が異なる場合があります。
また、ルネサスエレクトロニクスは、この発振回路定数を保証しておりません。必ず参考値としてご利用ください。
お客様のシステムにおける最適発振回路定数が必要な場合は、発振子メーカにご依頼ください。

 

IC名 周波数
[MHz]
タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データ
ナンバー
ダウン
ロード
C1
[pF]
C2
[pF]
Rf
[Ω]
Rd
[Ω]
電源電圧範囲 [V] 温度範囲 [℃]
HD64F2345 2.00M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) Open 1k 4.5 ~ 5.5 -40 ~ +85 TCD-01-1505
4.00M SMD CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) Open 0 TCD-01-1507
リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) Open 0 TCD-01-1508
8.00M SMD CSTCE8M00G55-R0 (33) (33) Open 0 TCD-01-1509
リード CSTLS8M00G56-B0 (47) (47) Open 0 TCD-01-1510
12.0M SMD CSTCE12M0G55-R0 (33) (33) Open 0 TCD-01-1511
16.00M MSD CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) Open 0 TCD-01-1706
リード CSTLS16M0X53-B0 (15) (15) Open 0 TCD-01-1514
20.00M 新規
SMD
CSTCG20M0V53-R0 (15) (15) Open 0 TCD-01-1707
リード CSTLS20M0X51-B0 (5) (5) Open 0 TCD-01-1516
HD6472345 2.00M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) Open 1k 2.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 TCD-01-1481
4.00M SMD CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) Open 0 TCD-01-1483
リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) Open 0 TCD-01-1484
8.00M SMD CSTCE8M00G55-R0 (33) (33) Open 0 TCD-01-1485
リード CSTLS8M00G56-B0 (47) (47) Open 0 TCD-01-1486
12.0M SMD CSTCE12M0G55-R0 (33) (33) Open 0 TCD-01-1487
16.00M SMD CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) Open 0 TCD-01-1708
リード CSTLS16M0X53-B0 (15) (15) Open 0 TCD-01-1490
20.00M 新規
SMD
CSTCG20M0V53-R0 (15) (15) Open 0 TCD-01-1709
リード CSTLS20M0X51-B0 (5) (5) Open 0 TCD-01-1492
HD6432345 2.00M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) Open 1k 2.7 ~ 5.5 -40 ~ +85 TCD-01-1493
4.00M SMD CSTCR4M00G55-R0 (39) (39) Open 0 TCD-01-1495
リード CSTLS4M00G56-B0 (47) (47) Open 0 TCD-01-1496
8.00M SMD CSTCE8M00G55-R0 (33) (33) Open 0 TCD-01-1497
リード CSTLS8M00G56-B0 (47) (47) Open 0 TCD-01-1498
12.0M SMD CSTCE12M0G55-R0 (33) (33) Open 0 TCD-01-1499
16.00M SMD CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) Open 0 TCD-01-1710
リード CSTLS16M0X53-B0 (15) (15) 10k 0 TCD-01-1502
20.00M 新規
SMD
CSTCG20M0V53-R0 (15) (15) Open 0 TCD-01-1711
リード CSTLS20M0X51-B0 (5) (5) Open 0 TCD-01-1504

(備考):
CST**タイプは負荷容量C1、C2内蔵タイプを表しています。
品番末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。
・リードタイプ[ -A0:フラットパック品(Ho=18mm),-B0:バラ品 ]
・SMD タイプ [ -R0:プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0:バラ品 ]

Menu