【ご注意】

これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、 弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、 その他その内容について一切保証するものではありません。

発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(指定のない限り、 常温で電源電圧は5V)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、 配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。

お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

(株)村田製作所製 FLASH版

(1)民生用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64F3694FP
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0
(CSTCC2.00MG0H6)
(47) (47) OPEN 0 3.0~5.5 -20~+80 TCD-02-0355 ダウンロード
リード CSTLS2M00G56-B0 (47) (47) OPEN 0 TCD-02-0356 ダウンロード
4.000M SMD CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-02-0357 ダウンロード
リード CSTLS4M00G53-B0
(CSTS0400MG03)
(15) (15) OPEN 0 TCD-02-0358 ダウンロード
8.000M SMD CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-02-0359 ダウンロード
リード CSTLS8M00G53-B0
(CSTS0800MG03)
(15) (15) OPEN 0 TCD-02-0360 ダウンロード
10.000M SMD CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-02-0359 ダウンロード
リード CSTLS10M0G53-B0
CSTS01000MG03
(15) (15) OPEN 0 TCD-02-0360 ダウンロード
12.000M SMD CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 4.0~5.5 TCD-02-0361 ダウンロード
16.00M SMD CSTCE16M0V51-R0
(5) (5) OPEN 0 TCD-02-0363 ダウンロード
リード CSTLS16M0X5タイプ 入力側の発振振幅小により推奨を控えさせていただきます。
20.000M 新規SMD CSTCG20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 4.0~5.5 -20~+80 TCD-02-0364 ダウンロード
SMD CSACW20M0X5タイプ
(CSACW2000MXタイプ)
入力側の発振幅小により推奨を控えさせていただきます。
リード CSTLS20M0V5タイプ

(株)村田製作所 製 FLASH版

(2)車載用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1(pF) C2(pF) Rf(Ohms) Rd(Ohms) 電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64F3694FP
2.000M SMD CSTCC2M00G56A-R0 (47) (47) OPEN 0 4.0~5.5 -40~+125 TCD-05-0151 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-05-0152 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-05-0153 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-05-0154 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-05-0155 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-05-0156 ダウンロード
16.00M CSTCE16M0V51A-R0
(5) (5) OPEN 0 TCD-05-0157 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-05-0158 ダウンロード

(株)村田製作所 製

MASK版 (1)民生用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1(pF) C2(pF) Rf(Ohms) Rd(Ohms) 電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD6433694FP 2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0(CSTCC2.00MG0H6) (47) (47) OPEN 0 3.0~5.5 -20~+80 TCD-02-0884 ダウンロード
4.000M SMD CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-02-0885 ダウンロード
リード CSTLS4M00G53-B0(CSTS0400MG03) (15) (15) OPEN 0 TCD-02-0886 ダウンロード
8.000M SMD CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-02-0887 ダウンロード
リード CSTLS8M00G53-B0CSTS0800MG03 (15) (15) OPEN 0 TCD-02-0888 ダウンロード
10.000M SMD CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-02-0889 ダウンロード
リード CSTLS10M0G53-B0(CSTS01000MG03) (15) (15) OPEN 0 TCD-02-0890 ダウンロード
12.000M SMD CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 4.0~5.5 TCD-02-0891 ダウンロード
16.00M SMD CSTCE16M0V51-R0
(5) (5) OPEN 0 TCD-02-0892 ダウンロード
リード CSTLS16M0X51-B0 (5) (5) OPEN 0 TCD-02-0893 ダウンロード
20.000M 新規SMD CSTCG20M0X51R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-02-0894 ダウンロード
SMD CSACW20M0X5タイプ(CSACW2000MXタイプ) 推奨を控えさせていただきます。
リード CSALS20M0X53-B0 3 3 OPEN 0 4.0~5.5 -20~+80 TCD-02-0895 ダウンロード

(株)村田製作所 製 MASK版

(2)車載用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1(pF) C2(pF) Rf(Ohms) Rd(Ohms) 電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD6433694FP
2.000M SMD CSTCC2M00G56A-R0 (47) (47) OPEN 0 4.0~5.5 -40~+125 TCD-05-0159 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-05-0160 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-05-0161 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-05-0162 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-05-0163 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-05-0164 ダウンロード
16.00M CSTCE16M0V51A-R0
(5) (5) OPEN 0 TCD-05-0165 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-05-0166 ダウンロード

(備考) CST**タイプは負荷容量C1、C2 内蔵を表しています。

※ 品名末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。

(例)・リードタイプ[ -A0 :フラットパック品(Ho=18mm),-B0 :バラ品]

・SMD タイプ[ -R0 :プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0 :バラ品]

(*) 村田製作所 では、2001年6月から製品の品番を「新品番」に変更しました。

弊社ホームページでは現行品番との関係をご理解頂けるよう、現行品番と新品番を併記しております。

この情報に関するお問い合わせは こちらまで

参考回路図

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1(pF) C2(pF) Rf(Ohms) Rd(Ohms) 電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64N3694GFP 32.768kHz 面実装 SP-T2A (20) (18) OPEN 0 Vcc=3.0Vcc= 5.5 25 SPT2A_12.5pF ダウンロード
SSP-T7 (20) (18) OPEN 0 SSPT7_12.5pF ダウンロード
リード付き VT-200 (7) (7) OPEN 0 VT200_6.0pF ダウンロード
(18) (18) OPEN 0 VT200_12.5pF ダウンロード

この情報に関するお問い合わせは こちらまで

参考回路図

TDK(株)

FLASH版

IC Frequency Part Number Shape Rf[ohms] Rd[ohms] CL1(IN) [pF] CL2(OUT) [pF] Note Report DownloadLink
HD64F3694FP 4.00M FCR4.0MC5 LEAD Open Short * * *Built-in cap. Q2002Y-207 ダウンロード
8.00M FCR8.0MC5 Open Short * * *Built-in cap. Q2002Y-208 ダウンロード
16.00M FCR16.0M2G Open Short 5 5   Q2002Y-209 ダウンロード

TDK(株)

MASK版

IC Frequency Part Number Shape Rf[ohms] Rd[ohms] CL1(IN) [pF] CL2(OUT) [pF] Note Report DownloadLink
HD6433694FP 4.00M FCR4.0MC5 LEAD Open Short * * *Built-in cap. Q2002Y-256 ダウンロード
8.00M FCR8.0MC5 Open Short * * *Built-in cap. Q2002Y-257 ダウンロード
16.00M FCR16.0M2G Open Short * * *Built-in cap. Q2002Y-258 ダウンロード
HD6433694 20.00M CCR20.0MX7 SMD Open Short 2 2   Q2002Y-099 ダウンロード

図1. 容量内蔵タイプ(回路1)

図2. 容量内蔵タイプ(回路2)

図2. 容量内蔵タイプ(回路2)

この情報に関するお問い合わせは こちらまで