【ご注意】

これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、 弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、 その他その内容について一切保証するものではありません。

発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(指定のない限り、 常温で電源電圧は5V)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、 配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。

お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

(株)村田製作所 製

FLASH版 (1)民生用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロードリンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64F3687FP
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0
(CSTCC2.00MG0H6)
(47) (47) OPEN 0 3.0~5.5 -20~+75 TCD-02-0627 ダウンロード
4.000M SMD CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-02-0628 ダウンロード
リード CSTLS4M00G53-B0
(CSTS0400MG03)
(15) (15) OPEN 0 TCD-02-0629 ダウンロード
8.000M SMD CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-02-0630 ダウンロード
リード CSTLS8M00G53-
B0CSTS0800MG03
(15) (15) OPEN 0 TCD-02-0631 ダウンロード
10.000M SMD CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-02-0632 ダウンロード
リード CSTLS10M0G53-
B0CSTS01000MG03
(15) (15) OPEN 0 TCD-02-0633 ダウンロード
12.000M SMD CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 4.0~5.5 TCD-02-0634 ダウンロード
16.000M SMD CSTCE16M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-02-0635 ダウンロード
20.000M SMD CSTCE20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1586 ダウンロード
小型SMD CSTCG20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-05-0080 ダウンロード

(株)村田製作所 製

FLASH版 (2)車載用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64F3687FP
2.000M SMD CSTCC2M00G56A-R0 (47) (47) OPEN 0 4.0~5.5 -40~+125 TCD-05-0167 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-05-0168 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G55B-R0 (39) (39) OPEN 0 TCD-05-0169 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-05-0170 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-05-0171 ダウンロード
12.000M CSTCE12M0G52A-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-05-0172 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-05-0173 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51A-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-05-0174 ダウンロード

(株)村田製作所 製

MASK版 (1)民生用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD6433687
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0
(CSTCC2.00MG0H6)
(47) (47) OPEN 0 2.7~5.5 -20~+75 TCD-02-1235 ダウンロード
4.000M SMD CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-02-1236 ダウンロード
リード CSTLS4M00G53-B0
(CSTS0400MG03)
(15) (15) OPEN 0 TCD-02-1237 ダウンロード
8.000M SMD CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-02-1238 ダウンロード
リード CSTLS8M00G53-B0
CSTS0800MG03
(15) (15) OPEN 0 TCD-02-1239 ダウンロード
10.000M SMD CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-02-1241 ダウンロード
リード CSTLS10M0G53-B0
CSTS01000MG03
(15) (15) OPEN 0 TCD-02-1242 ダウンロード
12.000M SMD CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 4.0~5.5 TCD-02-1243 ダウンロード
16.000M SMD CSTCE16M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-02-1244 ダウンロード
HD6433687G 20.000M
SMD CSTCE20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1585 ダウンロード
小型
SMD
CSTCG20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-05-0081 ダウンロード

(株)村田製作所 製

MASK版 (2)車載用途向け

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD6433687 2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0
(CSTCC2.00MG0H6)
(47) (47) OPEN 0 2.7~5.5 -20~+75 TCD-02-1235 ダウンロード
4.000M SMD CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-02-1236 ダウンロード
リード CSTLS4M00G53-B0
(CSTS0400MG03)
(15) (15) OPEN 0 TCD-02-1237 ダウンロード
8.000M SMD CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-02-1238 ダウンロード
リード CSTLS8M00G53-B0
CSTS0800MG03
(15) (15) OPEN 0 TCD-02-1239 ダウンロード
10.000M SMD CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-02-1241 ダウンロード
リード CSTLS10M0G53-B0
CSTS01000MG03
(15) (15) OPEN 0 TCD-02-1242 ダウンロード
12.000M SMD CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 4.0~5.5 TCD-02-1243 ダウンロード
16.000M SMD CSTCE16M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-02-1244 ダウンロード
HD6433687G 20.000M
SMD CSTCE20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-1585 ダウンロード
小型
SMD
CSTCG20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-05-0081 ダウンロード

(備考) CST**タイプは負荷容量C1、C2 内蔵を表しています。

※ 品名末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。

(例) ・リードタイプ[ -A0 :フラットパック品(Ho=18mm),-B0 :バラ品]

・SMD タイプ[ -R0 :プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0 :バラ品]

(*) 村田製作所 では、2001年6月から製品の品番を「新品番」に変更しました。

弊社ホームページでは現行品番との関係をご理解頂けるよう、現行品番と新品番を併記しております。

この情報に関するお問い合わせは こちらまで

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲[V] 温度範囲[℃]
HD64N3687GFP 32.768
kHz
面実装 SP-T2A (6) (5) OPEN 0 Vcc=3.0
Vcc=5.5
25 SPT2A_6.0pF ダウンロード
(20) (18) OPEN 0 SPT2A_12.5pF ダウンロード
SSP-T7 (9) (8) OPEN 0 SSPT7_7.0pF ダウンロード
(20) (18) OPEN 0 SSPT7_12.5pF ダウンロード
リード付き VT-200 (5) (5) OPEN 330kOhms VT200_6.0pF ダウンロード
(18) (18) OPEN 0 VT200_12.5pF ダウンロード

この情報に関するお問い合わせは こちらまで