【ご注意】

これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、 弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、 その他その内容について一切保証するものではありません。

発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(指定のない限り、 常温で電源電圧は5V)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、 配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。

お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

(株)村田製作所 製

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー Download
Link
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲
(V)
温度範囲
(℃)
HD64F3672F
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0
(CSTCC2.00MG0H6)
(47) (47) OPEN 0 3.0~5.5 -20~+80 TCD-01
-1733
ダウンロード
4.000M SMD CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-01
-1735
ダウンロード
リード CSTLS4M00G53-B0
(CSTS0400MG03)
(15) (15) OPEN 0 TCD-01
-1736
ダウンロード
8.000M SMD CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-01
-1737
ダウンロード
リード CSTLS8M00G53-B0
(CSTS0800MG03)
(15) (15) OPEN 0 TCD-01
-1738
ダウンロード
10.000M SMD CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-01
-1739
ダウンロード
リード CSTLS10M0G53-B0
(CSTS1000MG03)
(15) (15) OPEN 0 TCD-01
-1740
ダウンロード
12.000M SMD CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 4.0~5.5 TCD-01
-1741
ダウンロード
16.000M SMD CSTCE16M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-01
-1743
ダウンロード
リード CSTLS16M0X51-B0 (5) (5) OPEN 0 TCD-01
-1745
ダウンロード

(備考) CST**タイプは負荷容量C1、C2 内蔵を表しています。

※ 品名末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。

(例) ・リードタイプ[ -A0 :フラットパック品(Ho=18mm),-B0 :バラ品]

・SMD タイプ[ -R0 :プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0 :バラ品]

(*) 村田製作所 では、2001年6月から製品の品番を「新品番」に変更しました。

弊社ホームページでは現行品番との関係をご理解頂けるよう、現行品番と新品番を併記しております。

この情報に関するお問い合わせは こちらまで

TDK(株)

IC Frequency Product
name
Shape Rf
(ohm)
Rd
(ohm)
CL1
(pF)
CL2
(pF)
Note Report Download
Link
HD64F3672FP 4.00M FCR4.0MC5 LEAD Open Short * * *Built-in cap. Q2002Y-210 ダウンロード
8.00M FCR8.0MC5 Open Short * * *Built-in cap. Q2002Y-211 ダウンロード
16.00M FCR16.0M2G Open Short 5 5   Q2002Y-212 ダウンロード

図1. 容量内蔵タイプ(回路1)

図2. 非容量内蔵タイプ(回路2)

この情報に関するお問い合わせは こちらまで