【ご注意】
これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、 弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、 その他その内容について一切保証するものではありません。
発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(指定のない限り、 常温で電源電圧は5V)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、 配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。
お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

H8/36024グループ

(株)村田製作所 製

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー Download
Link
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲
(V)
温度範囲
(℃)
HD64F36024GFP
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 3.0~5.5 -20~+80 TCD-03-1367 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-03-1368 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-03-1369 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-03-1370 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-03-1371 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 4.0 ~ 5.5 TCD-03-1372 ダウンロード
HD64336024GFP 2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 2.7 ~ 5.5 TCD-03-1374 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-03-1375 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-03-1376 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-03-1377 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-03-1378 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 4.0~5.5 TCD-03-1379 ダウンロード
HD64F36024FP 2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 3.0 ~ 5.5 TCD-04-0129 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0130 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0131 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0132 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0133 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 4.0 ~ 5.5 TCD-04-0134 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-03-1373 ダウンロード
HD64336024FP 2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 2.7 ~ 5.5 TCD-04-0135 ダウンロード
4.000M CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0136 ダウンロード
6.000M CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0137 ダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0138 ダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0139 ダウンロード
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 4.0 ~ 5.5 TCD-04-0140 ダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-03-1380 ダウンロード

H8/36014グループ

(株)村田製作所 製

IC名 周波数 タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データナンバー Download
Link
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲
(V)
温度範囲
(℃)
HD64F36014GFP
2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 3.0~5.5 -20~+75 TCD-04-0141 ダウンロードダウンロード
4.000M CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0142 ダウンロードダウンロード
6.000M CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0143 ダウンロードダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0144 ダウンロードダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0145 ダウンロードダウンロード
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 4.0 ~ 5.5 TCD-04-0146 ダウンロードダウンロード
HD64336014GFP 2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 2.7 ~ 5.5 TCD-04-0147 ダウンロードダウンロード
4.000M CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0148 ダウンロードダウンロード
6.000M CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0149 ダウンロードダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0150 ダウンロードダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0151 ダウンロードダウンロード
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 4.0~5.5 TCD-04-0152 ダウンロードダウンロード
HD64F36014FP 2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 3.0 ~ 5.5 TCD-04-0153 ダウンロードダウンロード
4.000M CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0154 ダウンロードダウンロード
6.000M CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0155 ダウンロードダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0156 ダウンロードダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0157 ダウンロードダウンロード
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 4.0 ~ 5.5 TCD-04-0158 ダウンロードダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51-R (5) (5) OPEN 0 TCD-04-0159 ダウンロードダウンロード
HD64336014FP 2.000M SMD CSTCC2M00G56-R0 (47) (47) OPEN 0 2.7 ~ 5.5 TCD-04-0160 ダウンロードダウンロード
4.000M CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0161 ダウンロードダウンロード
6.000M CSTCR6M00G53-R0 (15) (15) OPEN 0 TCD-04-0162 ダウンロードダウンロード
8.000M CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0163 ダウンロードダウンロード
10.000M CSTCE10M0G52-R0 (10) (10) OPEN 0 TCD-04-0164 ダウンロードダウンロード
16.000M CSTCE16M0V53-R0 (15) (15) OPEN 0 4.0 ~ 5.5 TCD-04-0165 ダウンロードダウンロード
20.000M CSTCE20M0V51-R0 (5) (5) OPEN 0 TCD-04-0166 ダウンロードダウンロード

(備考) CST**タイプは負荷容量C1、C2 内蔵を表しています。

※ 品名末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。
(例) ・リードタイプ[ -A0 :フラットパック品(Ho=18mm),-B0 :バラ品]
・SMD タイプ[ -R0 :プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0 :バラ品]

(*) 村田製作所 では、2001年6月から製品の品番を「新品番」に変更しました。
弊社ホームページでは現行品番との関係をご理解頂けるよう、現行品番と新品番を併記しております

 

この情報に関するお問い合わせは こちらまで