UPD78F0451GB-GAH-AX

お勧め品
UPD78F0451GB-GAH-AX
Production Status
新規採用非推奨

PARAMETRICS

Parameters
UPD78F0451GB-GAH-AX
Package
Pin Count
64
Package Type
LFQFP
Memory
Program memory
16 KB Flash memory
RAM
0.75 KB
CPU (Bit, Clock, DMA, External Bus etc)
CPU
78K0 (8-bit)
Max. Frequency
10 MHz
Sub-Clock (32.768 kHz)
YES
On-chip Oscillator Freq.
8 MHz, Low Speed: 240 kHz
Real-Time Clock (RTC)
YES
Power-On Reset
YES
Low Voltage Detection
YES
External Interrupt Pins
6
I/O Ports
46
Timers
8-bit Timers
6 ch
16-bit Timers
1 ch
Watchdog Timers
1 ch
PWM Output
4
Analog
A/D Converters
10-bit x 8 ch
Interfaces
CSIs
1 ch
UARTs
2 ch
LIN
1 ch
Display Functions
Segment LCD controller/driver
224
LCD Remarks
seg=28, com=8 or seg=32, com=4
Operating Conditions
Operating Voltage
1.8 to 5.5 V
Operating Temperature
-40 to 85 ℃ (Ambient Temperature)
Remarks
Remarks
64-pin 8-bit microcontroller incorporating LCD controller/driver for cameras, AV, household electrical appliances, utility meters, healty care & measurement equipments etc. (78K0/LE3)

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

 

 

ソフトウエア設計支援情報

タイトル 概要
CS+ 統合開発環境です。コーディング、アセンブル/コンパイルからシミュレーションに至るまでご利用頂けます。
(スタータキットにも添付されています。)
E1 ルネサス標準のオンチップデバッギングエミュレータです。低価格で実開発に十分なデバッグが行えます。
(スタータキットにも添付されています。)

 

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
特性データ 実力値が掲載されています。セット開発のリファレンスだけでなく、システム評価時にもご利用いただけます。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。