[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
QSOP | 20 | C | Yes | Tube | |||
QSOP | 20 | C | Yes | Reel | |||
SOIC | 20 | C | Yes | Tube | 0.4848 | ||
SOIC | 20 | C | Yes | Reel | 0.4848 | ||
QSOP | 20 | C | Yes | Tube | |||
QSOP | 20 | C | Yes | Reel | |||
SOIC | 20 | C | Yes | Tube | 0.9049 | ||
SOIC | 20 | C | Yes | Reel | 0.4848 |