概要

説明

The RMQCHA3636DGBA is a 1, 048, 576-word by 36-bit and the RMQCHA3618DGBA is a 2, 097, 152-word by 18-bit synchronous quad data rate static RAM fabricated with advanced CMOS technology using full CMOS six-transistor memory cell. It integrates unique synchronous peripheral circuitry and a burst counter. All input registers are controlled by an input clock pair (K and /K) and are latched on the positive edge of K and /K. These products are suitable for applications which require synchronous operation, High-Speed, low voltage, high density and wide bit configuration. These products are packaged in 165-pin plastic FBGA package.

特長

  • Power Supply 1.8 V for core (VDD), 1.4 V to VDD for I/O (VDDQDDQ)
  • Clock Fast clock cycle time for high bandwidth Two input clocks (K and /K) for precise DDR timing at clock rising edges only Two output echo clocks (CQ and /CQ) simplify data capture in high-speed systems Clock-stop capability with μs restart
  • I/O Common data input/output bus Pipelined double data rate operation HSTL I/O User programmable output impedance PLL circuitry for wide output data valid window and future frequency scaling Data valid pin (QVLD) to indicate valid data on the output
  • Function Two-tick burst for low DDR transaction size Internally self-timed write control Simple control logic for easy depth expansion JTAG 1149.1 compatible test access port
  • Package 165 FBGA package (13 x 15 x 1.4 mm)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日付
データシート PDF 837 KB
ガイド PDF 568 KB 英語
製品変更通知 PDF 4.87 MB 英語
カタログ PDF 1.79 MB
製品変更通知 PDF 3.82 MB 英語
製品変更通知 PDF 1.91 MB 英語
その他資料 PDF 804 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.02 MB
8 items

設計・開発

モデル

モデル

分類 タイトル 日付
モデル-IBIS BSDL 12 KB 英語
モデル-IBIS VP 112 KB 英語
モデル-IBIS VP 98 KB 英語
モデル-IBIS IBS 1.79 MB 英語
4 items