The R1LP5256E Series is a family of low voltage 256-Kbit static RAMs organized as 32, 768-word by 8-bit, fabricated by Renesas’s high-performance 0. 15um CMOS and TFT technologies. The R1LP5256E Series has realized higher density, higher performance and low power consumption. The R1LP5256E Series is suitable for memory applications where a simple interfacing, battery operating and battery backup are the important design objectives. It has been packaged in 28-pin SOP and 28-pin TSOP.

特長

  • Single 4.5V~5.5V power supply
  • Small stand-by current: 0.6µA (5.0V, typical)
  • No clocks, No refresh
  • All inputs and outputs are TTL compatible.
  • Easy memory expansion by CS#
  • Common Data I/O
  • Three-state outputs: OR-tie Capability
  • OE# prevents data contention on the I/O bus

tune製品選択

製品名 PLP Part Status Pkg. Type Carrier Type 購入/サンプル
2031 3月 Active TSOP(28) Tray
Availability
2031 3月 Active TSOP(28) Embossed Tape
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star R1LP5256Eシリーズ データシート English データシート PDF 604 KB
ユーザーガイド、マニュアル
SRAM製品発注型名の見方 English ガイド PDF 304 KB
PCN / PDN
半導体製品 包装材変更のお願い(一部内容の追加及び修正) English 製品変更通知 PDF 4.87 MB
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001B/J ) English 製品変更通知 PDF 3.82 MB
半導体製品 包装材変更のお願い ( PC-WRP-A001A/J ) English 製品変更通知 PDF 1.91 MB
その他資料
汎用SRAM製品アウトライン English 概要 PDF 1.66 MB
Low Power SRAMs Brochure カタログ PDF 2.26 MB
アナログIC & ディスクリート カタログ English カタログ PDF 6.48 MB
Package Drawing TSOP(1) 28pin PTSA0028ZD-A パッケージ外形図 PDF 74 KB
Renesas Semiconductor Lead-Free Packages カタログ PDF 1.32 MB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
モデル
IBIS models (Low Power SRAM) R1LP5256ESA Model - Other IBS 54 KB