概要

説明

R1EX24xxx series are two-wire serial interface EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM). They realize High-Speed, low power consumption and a high level of reliability by employing advanced MONOS memory technology and CMOS process and low voltage circuitry technology. They also have a 64-byte page programming function to make their write operation faster.

特長

  • Single supply: 1.8 V to 5.5 V
  • Two-wire serial interface (I²C serial bus)
  • Clock frequency: 400 kHz
  • Power dissipation: Standby: 2.0 μA (max) Active (Read): 1.0 mA (max) Active (Write): 3.0 mA (max)
  • Automatic page write: 64-byte/page
  • Write cycle time: 5 ms
  • Endurance: 1,000k or more Cycles
  • Data retention: 100 or more Years
  • Small size packages: SOP-8pin, TSSOP-8pin
  • Shipping tape and reel TSSOP 8-pin: 3,000 IC/reel SOP 8-pin: 2,500 IC/reel
  • Temperature range: −40 to +85°C
  • Lead free products.
  • Halogen free products. (#U0, #K0)

ドキュメント

分類
日付
PDF 343 KB 英語 データシート
PDF 236 KB 英語 ガイド
PDF 1.31 MB 英語 概要
PDF 4.87 MB 英語 製品変更通知
PDF 3.82 MB 英語 製品変更通知
PDF 1.91 MB 英語 製品変更通知
PDF 1.07 MB 英語 アプリケーションノート
PDF 297 KB 英語 アプリケーションノート
PDF 377 KB 英語 アプリケーションノート
PDF 357 KB 英語 アプリケーションノート
PDF 416 KB アプリケーションノート
PDF 147 KB アプリケーションノート
PDF 278 KB アプリケーションノート
PDF 228 KB アプリケーションノート
PDF 189 KB アプリケーションノート
PDF 1.32 MB カタログ
16 items

設計・開発

モデル

サポート