概要

Description

R1EX24xxx series are two-wire serial interface EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM). They realize High-Speed, low power consumption and a high level of reliability by employing advanced MONOS memory technology and CMOS process and low voltage circuitry technology. They also have a 16-byte page programming function to make their write operation faster.

特長

  • Single supply: 1.8 V to 5.5 V
  • Two-wire serial interface (I²C serial bus)
  • Clock frequency: 400 kHz
  • Power dissipation: Standby: 2.0 μA (max) Active (Read): 1.0 mA (max) Active (Write): 3.0 mA (max)
  • Automatic page write: 16-byte/page
  • Write cycle time: 5 ms
  • Endurance: 1,000k or more Cycles @25°C
  • Data retention: 100 or more Years @25°C
  • Small size packages: SOP-8pin, TSSOP-8pin
  • Shipping tape and reel TSSOP 8-pin: 3,000 IC/reel SOP 8-pin: 2,500 IC/reel
  • Temperature range: −40 to +85°C
  • Lead free products. (#U0, #S0)
  • Halogen free products. (#U0)

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF330 KBEnglish
データシート
PDF1.08 MBEnglish
アプリケーションノート
PDF1.10 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1.31 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1.20 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1.07 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF1.78 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF2.12 MBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF356 KBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF377 KBEnglish
アプリケーションノート
PDF297 KBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF357 KBEnglish
関連ファイル:
アプリケーションノート
PDF416 KB
アプリケーションノート
PDF147 KB
アプリケーションノート
PDF278 KB
アプリケーションノート
PDF228 KB
アプリケーションノート
PDF189 KB
アプリケーションノート
PDF1.32 MB
カタログ
PDF4.87 MBEnglish
製品変更通知
PDF3.82 MBEnglish
製品変更通知
PDF1.91 MBEnglish
製品変更通知
PDF156 KBEnglish
テクニカルアップデート
PDF338 KBEnglish
テクニカルアップデート
PDF84 KB
テクニカルアップデート
PDF95 KB
テクニカルアップデート
PDF107 KB
テクニカルアップデート
PDF148 KBEnglish
テクニカルアップデート
PDF446 KB
テクニカルアップデート
PDF317 KBEnglish
テクニカルアップデート

設計・開発

モデル

サポート