概要

Description

The 74CBTLV6800 10-bit bus switch with precharged outputs provides high-speed bus switching with low on-state resistance of the switch, allowing connections to be made with minimal propagation delay. It is organized as a single 10-bit bus switch with a single output-enable (OE) input. The 74CBTLV6800 operates at -40C to +85C

特長

  • Functionally equivalent to QS3800
  • 5 ohm A/B bi-directional switch
  • Isolation under power-off conditions
  • Over-voltage tolerant
  • Latch-up performance exceeds 100mA
  • VCC = 2.3V - 3.6V, Normal Range
  • ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
  • > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
  • Available in 24 pin QSOP and TSSOP packages

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF158 KB
データシート
PDF1.29 MB
EOL通知
PDF938 KB
EOL通知
PDF909 KB
EOL通知
PDF173 KB
EOL通知
PDF39 KB
製品変更通知
PDF611 KB
製品変更通知
PDF611 KB
製品変更通知
PDF596 KB
製品変更通知
PDF544 KB
製品変更通知
PDF24 KB
製品変更通知
PDF298 KB
製品変更通知
PDF18 KB
製品変更通知
PDF38 KB
製品変更通知
PDF16 KB
製品変更通知
PDF47 KB
製品変更通知
PDF35 KB
製品変更通知
PDF80 KB
製品変更通知
PDF109 KB
製品変更通知
PDF116 KB
製品変更通知
PDF26 KB
製品変更通知
PDF130 KB
製品変更通知
PDF110 KB
製品変更通知
PDF48 KB
製品変更通知
PDF40 KB
製品変更通知
PDF27 KB
製品変更通知
PDF274 KB
製品変更通知
PDF24 KB
製品変更通知
PDF44 KB
製品変更通知

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

モデル

モデル

Title Type Date
モデル-IBIS
モデル-SPICE