概要

Description

The 74CBTLV16211 operates as a single 24-bit bus switch or as a dual 12-bit bus switch, which provides high speed switching. This device has very low ON resistance, resulting in under 250ps propagation delay throughout the switch. The 74CBTLV16211 operates at -40C to +85C

特長

  • 5 ohm A/B bi-directional switch
  • Isolation Under Power-Off Conditions
  • Over-voltage tolerant
  • Latch-up performance exceeds 100mA
  • VCC = 2.3V - 3.6V, normal range
  • ESD >2000V per MIL-STD-883, Method 3015
  • >200V using
  • machine model (C = 200pF, R = 0)
  • Available in 56 pin TSSOP package

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF169 KB
データシート
PDF1.29 MB
EOL通知
PDF70 KB
EOL通知
PDF173 KB
EOL通知
PDF611 KB
製品変更通知
PDF611 KB
製品変更通知
PDF596 KB
製品変更通知
PDF544 KB
製品変更通知
PDF333 KB
製品変更通知
PDF291 KB
製品変更通知
PDF24 KB
製品変更通知
PDF129 KB
製品変更通知
PDF143 KB
製品変更通知
PDF201 KB
製品変更通知
PDF18 KB
製品変更通知
PDF38 KB
製品変更通知
PDF16 KB
製品変更通知
PDF47 KB
製品変更通知
PDF35 KB
製品変更通知
PDF80 KB
製品変更通知
PDF21 KB
製品変更通知
PDF22 KB
製品変更通知
PDF109 KB
製品変更通知
PDF116 KB
製品変更通知
PDF26 KB
製品変更通知
PDF130 KB
製品変更通知
PDF48 KB
製品変更通知
PDF40 KB
製品変更通知

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

タイトル 分類 日付
PDF1.29 MB
EOL通知
PDF70 KB
EOL通知
PDF173 KB
EOL通知

モデル

モデル

Title Type Date
モデル-IBIS
モデル-SPICE