iSim オンライン設計/シミュレーションツール

簡単な4ステップで複雑なソリューションを作成する高度な設計ツール

iSimは使いやすいインタラクティブなパワーマネジメントとオペアンプ設計ツールで、サポートされているコンポーネントを迅速に選択し、回路図を作成し、デザインを検証することができます。

使ってみよう

iSimのオンラインデザイナーにアクセスするには、renesas.comにログインする必要があります。

オフラインシミュレーションツールを使用するには、オフラインiSim PEタブをクリックし、ソフトウェアをダウンロードしてください。

ルネサスアカウントをお持ちでない場合、簡単に登録でき、すぐにシミュレーションすることができます。

IGBTとMOSFET設計ツールをお探しの場合はRenesas VPをお試しください。
Renesas VPへ

パワーデバイスを探す

下記の製品検索ツールに要件を入力すると、設計ニーズに最も適したデバイスを見つけることができます。

デバイスタイプを選択すると、パラメトリック検索が表示され、要件をさらに絞り込むことができます。 そこから、シミュレートするパートの隣をクリックします。

Enter design requirements:

Input

VIN Min (V)

VIN Max (V)

Output

VOUT (V)

IOUT (A)


どこから始めますか?

オンラインカテゴリ

以下の表から、シミュレートするデバイスのタイプを選択します。 製品リストに移動すると、データを絞り込んでシミュレーション用の部品を見つけることができます。また、すべてのパワーマネージメントiSimシミュレーションから探すことができます。

オペアンプのシミュレーション

下の製品検索を使用して、カテゴリを選択し、設計要件を入力して、[シミュレーションのシミュレーション]をクリックします。 選択したアプリケーションサーキットのiSimデザイナに移動します。

Enter design requirements:

Desired Closed Loop Gain

Desired Min. Bandwidth

Filter Type

Filter Order


どこから始めますか?

オンラインカテゴリ

  • 適用する回路でオペアンプをシミュレートする場合は、選択した回路のiSimデザイナに接続します。
  • アンプでフィルタリングすると、シミュレーション用の部品を見つけるためにデータを絞り込むことができる製品リストに移動します。

iSim:PE オフラインシミュレータ

Overview

iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを加速しリスクを低減し、現在および次世代の設計で使用できる部品を特定します。
電力密度の増加、広い入力電圧と温度範囲、最大効率、高速過渡応答、その他の重要な仕様をサポートするデバイスを迅速かつ確実に選択します。
シミュレートされたデザインはオンラインで回路図表示され、直ちに検証することができます。 検証後、iSimはBOMと包括的な設計レポートを生成します。

iSim:PEは、オンラインまたはオフラインで使用できるローカルPC上に存在します。

iSim:PEダウンロード

特長

  • 設計要件に基づいて、MOSFETまたはダイオードを素早く検索、レビュー、および選択します。
  • 使用可能なすべてのデバイスから簡単にフィルタリングおよびソート
  • 異なる回路構成間で簡単に切り替えるためのジャンパを追加
  • 効率グラフとコンポーネント間の電力損失分布のレビュー

DISCLAIMER
INFORMATION GENERATED BY THIS SOFTWARE IS PROVIDED ‘AS-IS.’ RENESAS DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, FOR ALL INFORMATION GENERATED BY THIS SOFTWARE. RENESAS EXPRESSLY DISCLAIMS IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. RECOMMENDED COMPONENT VALUES ARE SOLELY SUGGESTED TO ASSIST SOFTWARE USERS. USE OF COMPONENT VALUES THAT ARE OUTSIDE OF THE RECOMMENDED RANGES IS UNDESIRABLE. RENESAS SHALL HAVE NO LIABILITY HEREUNDER RESULTING FROM YOUR USE OF THE SOFTWARE. BY USING THE SOFTWARE YOU ACCEPT THESE TERMS.