専用LSIに、プロセッサIPを組み込むことで、小型化を実現し、マイコン制御・ソフトウェア制御のメリットを受けることができます。
対象機器の状態を判断しての、専用LSIのモードを制御、個別の機器に合わせたチューニング、内蔵のタイマなどによるメカ制御を行うことができます。
H8S CPUサブシステム(H8S C200)IPは小型で、平易な論理記述をとっており、専用LSIの組み込みに適しています。プロセッサIPを組み込むことによる開発負荷を最小限にしています。

IPの特長

  • 平易な論理記述をとっています。
    組み込み時に障害となる、3ステートバスやクロック制御などがありません。
  • 動作モードや低消費電力状態、端子機能などを、専用LSIの仕様に合わせて、容易に実装できるようにしています。
    例えば、クロックを停止させなくてもスリープモード(CPUのみが停止する低消費電力状態)を実現できるようにしています。
  • スキャンテストなどを、専用LSI全体で適用することが可能です。
  • 3種類のバスインタフェースを用意し、同期および非同期のインタフェースを容易に実現できます。
  • ルネサス内外で、さまざまなプロセスに実装した実績があります。専用LSIに最適なプロセスで使用することができます。

仕様概要

  • 専用LSIへの組み込みに必要な機能を実装した、小型のサブシステム
  • ユーザ機能やほかのIPを接続可能な3つのバスインタフェース
    コンパイルドメモリインタフェース
    外部バスインタフェース
    周辺バス
  • システム制御やメカ制御に適した4種類のタイマ
    16ビットフリーランニングタイマ (FRT)
    8ビットタイマ
    14ビットPWMタイマ
    ウォッチドッグタイマ(WDT)
  • シリアルコミュニケーションインタフェース
  • E10A-USB使用可能(オプション)
画像

H8S IPによるマイコン制御・ソフトウェア制御の利便性の実現

  • 対象機器の状態を判断し、専用LSIのモードを制御することなど、システム制御を容易にできます。
  • 個別の機器に合わせたパラメータ設定などのチューニングを容易にできます。
  • 新規の機能をソフトウェアで実現することによって、開発を容易にし、機能の変更を容易にできます。
  • 内蔵のタイマなどによってメカ制御を行うことができます。