「プロセッサIP」ではルネサスマイコン製品で実績のある各種プロセッサIPにお客様がご使用となる周辺機能IPをパッケージングした「CPUサブシステム」としてSoft macroを提供します。またソフト開発環境は基本的にはルネサスマイコン製品で使用するルネサスエミュレータや統合開発環境などをご使用することができます。

機能 IP名称 プロセス
(もしくはSoft macro)
ステータス ドキュメント お問合せ
CPU
サブシステム
RX
32-bit CISC
Soft macro 提供可能 IP概要 メールでのお問合せ
SH-4A
32-bit RISC
Soft macro 提供可能 IP概要
SH-4
32-bit RISC
Soft macro 提供可能 IP概要
SH3-DSP
32-bit RISC
Soft macro 提供可能 IP概要
SH-2A
32-bit RISC
Soft macro 提供可能 IP概要
SH2-DSP
32-bit RISC
Soft macro 提供可能 IP概要
H8S
16-bit CISC
Soft macro 提供可能 IP概要
適用例
M32R
32-bit RISC
Soft macro 提供可能 IP概要